(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,084円
税込単価
11,092円

耐プラスチック性、耐摩耗性に優れたグリス。【特長】・ポリαオレフィン系白色グリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • ちょう度:
    325
  • 使用温度(℃):
    ー45~150
  • トラスココード:
    361-5413
  • 質量(g):
    1200
  • 用途:
    音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。
  • 特長:
    ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐摩耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
  • 材質:
    ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
  • 内容量:
    1缶(1kg)

Loading...

非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない

EM30L - 10の外観
  • 使用温度範囲 : -45〜+150℃
  • 材質 : (主成分)リチウム石けん、ポリαオレフィン油、白色固体潤滑剤
  • ちょう度 : 325
  • 色 : 白
  • 容量 : 1kg
  • 質量 : 1.2kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM30L-10

1缶(1kg)

1個

10,084( 11,092円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐プラスチック性、耐摩耗性に優れたグリス。
【特長】
・ポリαオレフィン系白色グリス
・耐プラスチック性、耐摩耗性
・広い使用温度範囲
・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ない
【用途】
・音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に最適
・光学機器、健康機器に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリースの型番EM30L-10のページです。
型番EM30L-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース

    モリコート ペースト G-nペースト 5kg

    モリコート ペースト G-nペースト 5kg

      モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ

      モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ

        モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg

        モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg

          モリコート EP グリース 黒色 1kg

          モリコート EP グリース 黒色 1kg

            モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg

            モリコート フッソ・バルブ用 6169グリース 1kg

              モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg

              モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg

                モリコート 33 グリース

                モリコート 33 グリース

                  モリコート BR2プラスグリース 1kg

                  モリコート BR2プラスグリース 1kg

                    モリコート X5-6020 グリース

                    モリコート X5-6020 グリース

                      モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース

                      モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース

                        モリコートR 41 グリース (耐熱用)

                        モリコートR 41 グリース (耐熱用)

                          モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

                          モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 10,084円 57,925円 27,705円 28,303円 15,829円 152,466円 141,727円 32,339円 6,191円 17,102円 11,136円 33,140円 32,339円
                            通常出荷日 2日目   6日目   2日目~   6日目   1日目   6日目   5日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類
                            耐熱性 - × × -
                            耐寒性 - × × - -
                            白色半透明 白色半透明
                            ちょう度 325 - - - 285 - - 280 280 315 325 280 320

                            モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリースのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            樹脂製ギヤボックスの潤滑剤
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/21
                            1kgのコンパクトなサイズで満足しています。輸送時に傾いて輸送されたらしく、
                            蓋を開けた際に、蓋にベットリ付着していました。輸送方法を考慮していただけるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました