(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,705円 ~ 130,209円  特別価格 
税込価格
30,476円 ~ 143,230円  特別価格 

耐熱でシリコーンオイルをベースとしたグリス。【特長】・リチウム増ちょうグリスち...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シ​リ​コ​ー​ン​オ​イ​ル​を​ベ​ー​ス​と​し​た​、​代​表​的​な​耐​熱​グ​リ​ス

44M - 10の外観
  • 使用温度範囲 : -40〜+200℃
  • 材質 : (主成分)リチウム石けん、シリコーンオイル
  • ちょう度 : 260
  • 色 : 白
  • 容量 : 1kg
  • 質量 : 1.2kg
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

ちょう度
使用温度(℃)
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(kg)
用途
特長
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
260
-40~200
123-0026
1200
主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル
-
中荷重用のベアリング用。
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
リチウム石けん、シリコーンオイル
1缶(1kg)

1個

27,705( 30,476円 )

2日目

-

260
-40~200
397-4359
5400.0
主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル
5
中荷重用のベアリング用。
メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
リチウム石けん、シリコーンオイル
1缶(5kg)

1個

130,209円

117,188

( 128,907円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱でシリコーンオイルをベースとしたグリス。
【特長】
・リチウム増ちょうグリスちょう度(混和ちょう度)M(260)(ちょう度:No.2とNo.3の中間)
・シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリス
・熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリス
【用途】
・中荷重用のベアリング用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ

モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ

    モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

    モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)

      マイクロマルチリチウムグリス

      マイクロマルチリチウムグリス

        モリコート SH33 シリコーングリース

        モリコート SH33 シリコーングリース

          モリコート 822Mグリース 耐熱用

          モリコート 822Mグリース 耐熱用

            シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

            シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

              スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

              スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                モリコート BR2プラスグリース 1kg

                モリコート BR2プラスグリース 1kg

                  スタミナEPグリース

                  スタミナEPグリース

                    モリコートRHPグリース

                    モリコートRHPグリース

                      ハイレックスHD No.3

                      ハイレックスHD No.3

                        ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                        ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                          モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

                          モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ヤマダコーポレーション 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 昭和シェル石油 アズワン ニッペコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 27,705円 32,339円 12,250円 4,655円 19,380円 3,104円 28,821円 6,191円 15,935円 21,886円 4,175円 15,229円 9,942円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   2日目   5日目~   1日目   4日目   4日目~   2日目~  
                            種類 ジャバラ - チューブ - -
                            耐熱性 - - -
                            耐寒性 - - × - - - × -
                            - - - - - - - -

                            モリコート 44Mグリース 耐熱タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ベアリング給油
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            耐熱の金型で、ベアリング部も耐熱グリスにしないといけません。規格選定が一目瞭然なので、助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリング給油
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            耐熱の金型で、ベアリング部も耐熱グリスにしないといけません。規格選定が一目瞭然なので、助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました