(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HVG 高真空用グリース 淡白透明色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HVG 高真空用グリース 淡白透明色

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,034円
税込単価
3,337円

高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用している高真空用グ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    淡白透明
  • ちょう度:
    210
  • 使用温度(℃):
    -40~180
  • トラスココード:
    356-4045
  • 質量(g):
    65.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末
  • 容量(g):
    50
  • 材質:
    シリコーンオイル、シリカ粉末
  • 内容量:
    1本(50g)

Loading...

多くの使用環境に適する特性を持っている高真空用グリス

品番ちょう度容量
(g)
質量
(g)
H​V​G​-​5​0​ ​T​U​B​E210淡​白​色​透​明5065
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HVG-50-TUBE

1本(50g)

2個

3,034( 3,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用している高真空用グリス。
【特長】
・潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性などに優れる
・多くの使用環境に適する特性を持っている
・使用温度範囲:-40~+180℃
【用途】
・バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HVG 高真空用グリース 淡白透明色の型番HVG-50-TUBEのページです。
型番HVG-50-TUBEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HVG 高真空用グリース 淡白透明色

HVG 高真空用グリース 淡白透明色

    -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

    -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

      50g フッ素グリース

      50g フッ素グリース

        80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

        80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

          カートリッジグリース用筒

          カートリッジグリース用筒

            TRUSCO ラバーグリス100g

            TRUSCO ラバーグリス100g

              3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

              3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

                DOWSIL 3140 RTV Coating

                DOWSIL 3140 RTV Coating

                  シリコーングリース 白色

                  シリコーングリース 白色

                    100g 潤滑グリース(高温用)

                    100g 潤滑グリース(高温用)

                      極圧二硫化モリブデングリース

                      極圧二硫化モリブデングリース

                        汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                        汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                          シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                          シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                            メーカー 東レ・ダウコーニング エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 エスコ エスコ 信越化学工業 スリーボンド
                            通常価格 3,034円 1,819円 12,900円 2,820円 9,672円 1,951円 7,499円 8,695円 1,976円 2,401円 451円 2,003円 3,388円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            種類 チューブ チューブ チューブ チューブ ルブリケーター関連品 チューブ - - チューブ - ジャバラ - -
                            耐水性 × × × - - - - - - × -
                            耐熱性 × - - - - ×
                            耐食性 × × × - - - - - - × - -
                            耐寒性 × × × - - - - - ×

                            HVG 高真空用グリース 淡白透明色のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            真空チャンバーの減圧の扉のパッキンとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            真空チャンバーの減圧の扉のパッキンとして使用しています。真空性、耐熱性、色、粘り具合で選び、昔から使用しています。他商品は着けたときにベタツキや汚れがありましたが、この商品はベタツキや汚れがなかったのでとても使いやすいです。値段もそこそこで量も入っているので満足しています。納期に関しても早いので問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました