(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,596円
税込単価
3,956円

高真空用のシリコーングリス。【特長】・高真空用シリコーングリス・使用温度範囲:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • ちょう度:
    200
  • 使用温度(℃):
    -40~200
  • トラスココード:
    397-4405
  • 質量(g):
    75.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末
  • 用途:
    高真空機器の気密保持。バルブコックの潤滑。
  • 特長:
    高真空用シリコーングリスです。
  • 材質:
    シリコーンオイル、シリカ粉末
  • 内容量:
    1本(50g)

Loading...

高温でもほとんど酸化されることのないシリコングリース

高い真空シール性耐熱耐寒性
多くの薬品に対して安定。 使用温度範囲は-40~+200℃と広い。

多くの薬品に対して安定。
使用温度範囲は-40~+200℃と広い。

高い真空シール性耐熱耐寒性

高度の精製により揮発分を除いてあり、10のマイナス6乗mmHgの高真空が得られる上、広い温度範囲(-40~+204度)での使用も可能だ。「高真空用グリース」は科学的に安定であるため、高温でも殆ど酸化されることはない。

優れた耐化学薬品性

耐水性だけでなく耐油、耐薬品性に優れメタノール、エタノール、アセトンなどの有機薬品、グリコール、グリセリンなどに溶解しない特性を持っている。しかし、灯油、ミネラルスピリット、ベンゼン、トルエン、エチルエーテル、石油エーテルには分散する。
殆どの植物油や鉱物油、有機薬品及び一般的なガスに影響されず、また、無機塩の水溶液、希釈された酸やアルカリにも耐薬品性を持つため。化学品製造装置や真空・加圧機器のシール、バルブコックの潤滑等様々な分野においても活躍する。

品番ちよう度容量
(g)
質量
(g)
FS-502005075
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-50

1本(50g)

2個

3,596( 3,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高真空用のシリコーングリス。
【特長】
・高真空用シリコーングリス
・使用温度範囲:-40~+200℃
【用途】
・高真空機器の気密保持に最適
・バルブコックの潤滑に便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリースの型番FS-50のページです。
型番FS-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース

モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース

    スミテック F943 (フッ素グリース)

    スミテック F943 (フッ素グリース)

      スミテック F936 (フッ素グリース)

      スミテック F936 (フッ素グリース)

        スミテック F950 (フッ素グリース)

        スミテック F950 (フッ素グリース)

          住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

          住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

            モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500g

            モリコート フッ素・超高性能 HP200グリース 500g

              モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

              モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

                高真空シール用オイルコンパウンド

                高真空シール用オイルコンパウンド

                  スミテック F971(クリーンルーム用)

                  スミテック F971(クリーンルーム用)

                    モリコート EP グリース 黒色 1kg

                    モリコート EP グリース 黒色 1kg

                      超高真空用フッ素グリースZLVP

                      超高真空用フッ素グリースZLVP

                        真空グリース ダウグリース

                        真空グリース ダウグリース

                          モリノックグリースAP

                          モリノックグリースAP

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 信越化学工業 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング ニッペコ ケニス JXエネルギー
                            通常価格 3,596円 94,700円 103,063円 118,863円 135,513円 94,123円 131,399円 1,978円 13,706円 15,829円 26,555円 3,881円 16,539円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 容器入り 容器入り 容器入り 容器入り 容器入り - 容器入り - -
                            耐熱性 - - - × - -
                            耐寒性 - - - - - × - -
                            - - - - - - - - - -
                            ちょう度 200 - - - - - 230 - - 285 - - -

                            モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            真空テストで使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/23
                            真空テスト時の気密保持に使用。
                            グリスの持ちもよく、使いやすいと感じました。
                            メーカー的にも安心できるので、よく使用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空テストで使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/23
                            真空テスト時の気密保持に使用。
                            グリスの持ちもよく、使いやすいと感じました。
                            メーカー的にも安心できるので、よく使用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の真空検査のときに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            製品の真空検査のときに、NBR製のパッキンに塗布して相手面とのシール・気密保持に古くから使っています。パッキンがグリスによってダメージを受けることはありません。検査終了後は、アセトン・有機溶剤で洗浄しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました