(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,104円
税込単価
3,414円

メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • ちょう度:
    260
  • 使用温度(℃):
    -40~180
  • トラスココード:
    356-4061
  • 質量(g):
    115.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん
  • 用途:
    高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。精密機器の潤滑部。
  • 特長:
    低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
  • 材質:
    シリコーンオイル、リチウム石けん
  • 内容量:
    1本(100g)

型番

SH-44M-100-TUBE 解除

Loading...

精密機械などの潤滑に最適なシリコングリース

高機能であらゆる潤滑に

高機能であらゆる潤滑に

  • 熱酸化安定性に優れるこのグリースは、高温下での連続使用でも潤滑性能が落ちない。
  • 撥水性に優れているため、多湿環境に長時間曝される部品の保護にも有効。
  • 化学的に不活性であることから、強酸・強アルカリを除く他の薬品に侵されにくい性質を持つため、普通のモノでは使用できないような過酷な条件でも仕様が可能。
防湿性・耐薬品性を必要とするギアに。

防湿性・耐薬品性を必要とするギアに。

熱風ファンの高温部で使用するペアリングに。

熱風ファンの高温部で使用するペアリングに。

低トルクが必要な減速機に。

低トルクが必要な減速機に。

長寿命が必要な樹脂ギアの組み合わせに。

長寿命が必要な樹脂ギアの組み合わせに。

品番ちょう度容量
(g)
質量
(g)
SH 44M-100 TUBE260100115
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-44M-100-TUBE

1本(100g)

2個

3,104( 3,414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリス。
【特長】
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能
・特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮
・高温での潤滑性に優れる
・使用温度範囲:-40~+180℃
【用途】
・高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑などに便利
・精密機器の潤滑部に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコーングリース 使用温度 -40~180℃の型番SH-44M-100-TUBEのページです。
型番SH-44M-100-TUBEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

シリコーングリース 使用温度 -40~180℃

    スミテック F931 (フッ素グリース)

    スミテック F931 (フッ素グリース)

      シリコーングリース 白色

      シリコーングリース 白色

        ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

        ダイキングリース(ダイフロイル)50g NR0329-001

          汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

          汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

            TRUSCO ラバーグリス100g

            TRUSCO ラバーグリス100g

              高性能白色フッ素グリース NS1001

              高性能白色フッ素グリース NS1001

                DOWSIL 3140 RTV Coating

                DOWSIL 3140 RTV Coating

                  -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                  -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

                    シリコングリース CL8150シリーズ

                    シリコングリース CL8150シリーズ

                      真空グリース ハイバックG

                      真空グリース ハイバックG

                        バリエルタ 真空用フッ素グリス

                        バリエルタ 真空用フッ素グリス

                          グリース G30M/G40M 100g

                          グリース G30M/G40M 100g

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン 信越化学工業 トラスコ中山 山一化学 東レ・ダウコーニング エスコ アズワン ケニス クリューバー(NOKクリューバー) アズワン
                            通常価格 3,104円 11,611円 1,976円 9,200円 2,003円 1,951円 17,033円 8,695円 1,819円 3,250円 3,415円 18,744円 2,620円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 チューブ - チューブ チューブ - チューブ 容器入り - チューブ - - チューブ 容器入り
                            耐熱性 - - -
                            耐寒性 - - × - × - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            ちょう度 260 - - - - - - - - - - - -

                            シリコーングリース 使用温度 -40~180℃のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ファン軸受けの潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/13
                            高温になる機械の送風ファンの軸受けに使用しています。機械メーカーの純正推奨グリスがこのグリスでしたので迷わず選択。
                            もちろん何の問題もなく快調に運転できています。
                            シリコングリスですので、リチウムグリス等に比べて高温状況でもトロトロに液化する事もないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SH44M-100TUBE
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました