(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引

TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス (レビュー)

通常価格(税別)
1,156円 ~ 1,243円
税込価格
1,272円 ~ 1,367円
通常出荷日
1日目~
基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用のリチウム万能グリスに二硫化モリブデンを配合した極圧グリス。
【特長】
・二硫化モリブデンが金属表面に吸着して摩擦係数の小さい層を作り、焼付や磨耗を防止。
・特殊な分散剤を配合してあるために摩耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
・使用温度範囲:-15~+150℃。
・ちょう度:No.2。
【用途】
・極圧、振動のあるベアリングなど(建設機械、圧延機、クラッシャー、振動篩)。
・建設機械のピン、ブッシュ、クレーンのブームなど極圧性が必要な箇所。
・継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。

TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリスのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    円筒研削盤に
    評価 5.0満足度:5.02020/03/30
    円筒研削盤の超硬レースセンターに塗布しました。
    潤滑油と併用しましたが、全く問題なく作業出来ました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械のグリスアップ
    評価 5.0満足度:5.02019/09/02
    1本から購入でき、容量もあるので十分に使用できる。使用感も良くコスパ、納期も良い。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ベアリング給油
    評価 5.0満足度:5.02022/11/22
    少しではあるがベアリングのもちが良くなったと
    思います。
    安価なのでリピート購入します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置のメンテナンス
    評価 4.0満足度:4.02022/03/28
    安価で高品質なグリスです。
    ほとんどの機器に使用していますが問題もないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械のグリスアップ
    評価 5.0満足度:5.02019/06/12
    たっぷり入っていて安いので、コスパがとても良いです。
    グリス性能的にも問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の潤滑に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/06/27
    機械の潤滑に使用しています。材質にモリブデンを配合してあるグリスなので選びました。焼付けや磨耗を防止する効果についてですが、ねじ込みなのでその部分で力加減にもよりますが、ねじのつぶれのある場合があります。性能重視で選びましたので、価格や納期は特に気にしていません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

    TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ

    TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ

      モリコート BR2プラスグリース 16kg

      モリコート BR2プラスグリース 16kg

        TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

        TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

          モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

          モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

            モリノックグリースAP

            モリノックグリースAP

              モリコート EP グリース

              モリコート EP グリース

                二硫化モリブデングリーススプレー

                二硫化モリブデングリーススプレー

                  ベアリンググリース 1号

                  ベアリンググリース 1号

                    アルバニヤグリースHDX

                    アルバニヤグリースHDX

                      マイクロマルチモリブデングリス

                      マイクロマルチモリブデングリス

                        ベアリンググリース 0号

                        ベアリンググリース 0号

                          モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                          モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 東レ・ダウコーニング トラスコ中山 アズワン JXエネルギー 東レ・ダウコーニング エーゼット ダイゾーニチモリ 昭和シェル石油 ヤマダコーポレーション ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,156円 5,880円 56,147円 395円 1,000円 16,539円 216,266円 705円 9,323円 19,257円 13,057円 9,112円 1,566円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   11日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目   4日目~   6日目   1日目   4日目~   4日目~  
                            種類 ジャバラ ジャバラ ジャバラ - - - ジャバラ -
                            耐熱性 - - - - × - - × -
                            耐寒性 - - - - × - - × ×
                            - - - - - - - - - -
                            材質 鉱物油 鉱物油 - 鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。