(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,886円 ~ 33,429円  特別価格 
税込価格
5,375円 ~ 36,772円  特別価格 

基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。【特長】・リチウ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    クリーム
  • 材質:
    鉱物油
  • 使用温度(℃):
    -15~130
  • 材質1:
    主成分:鉱物油
  • ちょう度番号(JIS):
    2号
  • 用途:
    産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリス潤滑。
  • 特長:
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がさらに広がります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

CGR-160

CGR-160

グリス見本

グリス見本

製品の基本仕様・特長

品番ちょう度容量
(kg)
質量
(kg)
CGR-25No.2クリーム2.52.5
CGR-160No.2クリーム16.016.0
  • 容器:缶
  • 材質 主成分:鉱物油
  • 生産国:日本
  • リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えている
  • シャーシーグリスと比べると、リチウム石けん基を配合することにより、使用温度範囲がさらに広がる

性能・試験情報

製品環境情報について(製品含有化学物質調査)

本製品は以下の材料/化学物質群は不適合となります。

アスベスト類/一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ/カドミウム/カドムウム化合物/六価クロム化合物/鉛/鉛化合物/水銀/水銀化合物/オゾン層破壊物質/ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)/
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類)/ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)/ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)/放射性物質/一部の短鎖型塩化バラフィン(C10-C13)/
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)/トリブチルスズ=オキシド(TBTO)

※ 当調査票はJPGSSI JIG-101A(レベルA)に対応
※ 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「-」は含有されていないことを表します。
※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1,000ppm=0.1%として換算されます。

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ 取扱説明書

選定サポート情報

技術情報

ちょう度番号と使用条件・用途

NLGI ちょう度番号2号
混和ちょう度範囲(1/10mm)265~295
状態中間
用途一般用
使用条件密封玉軸受用

NLGI ちょう度番号は、日本ではNLG INo.で通用している。また、JIS規格もそれに準拠した内容で策定されている。

商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999446005
123-0875
2700
1缶(2.5kg)
10

2個

4,886( 5,375円 )

1日目

4989999446012
123-0883
17500
1缶(16kg)
10

1個

33,429円

27,588

( 30,347円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。
【特長】
・リチウム石けん基で、耐熱、極圧、耐水、耐久性を備えている。
・シャーシーグリスに比べ、特に使用温度範囲が広い。
・使用温度範囲:-15~+130℃。
・ちょう度:No.2。
【用途】
・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部のグリス潤滑に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

    TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

    TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

      TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

      TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

        TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

        TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

          リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

          リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

            TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

            TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

              リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

              リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

                マイクロマルチリチウムグリス

                マイクロマルチリチウムグリス

                  ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

                  ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

                    シャーシーグリス(ちょう度 No.2)

                    シャーシーグリス(ちょう度 No.2)

                      ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

                      ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

                        ニッペコ LICOREX No.2 420ML

                        ニッペコ LICOREX No.2 420ML

                          TRUSCO シャーシーグリス

                          TRUSCO シャーシーグリス

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヤマダコーポレーション アズワン トラスコ中山 アズワン ニッペコ トラスコ中山
                            通常価格 4,886円 840円 840円 960円 4,788円 360円 4,788円 12,250円 12,700円 4,350円 8,670円 733円 300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   5日目   1日目~  
                            種類 ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ - - - -
                            耐水性 - - -
                            耐熱性 - - - -
                            耐寒性 - × - - - - - - -
                            クリーム クリーム クリーム クリーム クリーム 淡褐色 クリーム - - 黄褐色 - - 黄褐色

                            TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金型や機械に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/11/08
                            社内で金型や機械に使用しています。今まで他社の同様なグリスを使用していました。過酷な条件での使用ではないので、今回は価格でこの商品を選んでいます。使い勝手などは以前使っていた他社のグリスと変わりませんし、臭いも気になりません。今後も購入の選択肢のひとつです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型組み立て時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/10
                            乾きにくくて良い。臭くない。テーブルや衣類につくと取れないが手に付いても落ちる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 品質保証期限はいつまでですか。
                            A
                            未開封で製造後18ヶ月となります。
                            Q ちょう度とはなんですか?
                            A
                            グリスの硬さを現す規格グレードです。            
                            (軟)No.000<00<0<1<2<3<4<5<No.6(硬)       
                            No.0~No.3までが一般的です。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました