(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,864円 ~ 7,975円
税込価格
8,650円 ~ 8,773円

温度変化に強く、高温でも垂れ落ちにくい モリスピードグリス(耐摩耗タイプ)。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    灰黒
  • 使用温度(℃):
    -25~120
  • 質量(g):
    2800
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン
  • 用途:
    各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギア。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
  • 特長:
    耐熱性や化学的安定性に優れた無機系ベントンを増ちょう剤に採用し、二硫化モリブデンを配合したグリスです。
  • 材質:
    鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン
  • 内容量:
    1缶(2.5kg)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

製品名型番NLGI
(ちょう度)
外観増ちょう剤ベース
オイル
ベースオイル動粘度
40℃
曽田式4球耐荷重能
768rpm, 1min
使用温度(目安)説明容量
モリスピード
グリース
MSG-25-2No.2(280)黒色ベントン鉱物油95mm2/s0.44MPa-25~+120℃二硫化モリブデン配合の耐摩耗性と焼付き防止性に優れたベントングリース。
瞬時の使用であれば230℃まで使用可能。
2.5kg
MSG-25-1No.1(325)2.5kg
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

ちょう度
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.1
4906725220159
123-1006
1缶(2.5kg)
10

2個

7,864( 8,650円 )

1日目

-

No.2
4906725220258
123-0999
1缶(2.5kg)
10

2個

7,975( 8,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度変化に強く、高温でも垂れ落ちにくい モリスピードグリス(耐摩耗タイプ)。
【特長】
・二硫化モリブデン配合で耐荷重性にも優れる製品。
・自動車ドライブシャフトなど過酷な条件でも摩耗の少ないグリース。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

    モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

    モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

      モリトングリース (耐候・耐久タイプ)

      モリトングリース (耐候・耐久タイプ)

        モービラックス EP 0・1・2

        モービラックス EP 0・1・2

          TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

          TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

            ウレアグリース

            ウレアグリース

              スタミナグリースRL

              スタミナグリースRL

                信越 シリコーングリース 1kg L

                信越 シリコーングリース 1kg L

                  信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                  信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                    スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

                    スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

                      スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

                      スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

                        モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                        モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                          モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                          モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エクソンモービル トラスコ中山 アズワン 昭和シェル石油 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤
                            通常価格 7,864円 26,477円 9,516円 13,960円 395円 1,000円 14,096円 23,516円 23,516円 26,744円 26,517円 109,069円 59,580円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   4日目   6日目   4日目  
                            種類 ジャバラ ジャバラ - - - -
                            耐熱性 - - - × - - ×
                            耐食性 - - - - - × - - ×
                            耐寒性 - - - - - - - ×
                            灰黒 灰黒 - - - - - - - - - -

                            モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高荷重下で使用できるグリースですか?
                            A
                            高荷重用として設計されたグリースです。特に低速高荷重を得意としたグリースです。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました