(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,477円
税込単価
29,125円

温度変化に強く、高温でも垂れ落ちにくい モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    灰黒
  • ちょう度:
    No.1
  • 使用温度(℃):
    -15~250
  • JANコード:
    4906725273056
  • トラスココード:
    123-3467
  • 質量(g):
    2800
  • 材質1:
    主成分:合成油、ベントン、二硫化モリブデン、MCA
  • 用途:
    高温や高荷重下の軸受、摺動部、ギア、ピン、ヒンジなど。
  • 特長:
    モリサームの耐熱性を高めたタイプです。酸化安定性に優れた合成油に、二硫化モリブデンを配合したベントングリスです。
  • 材質:
    合成油、ベントン、二硫化モリブデン、MCA
  • 内容量:
    1缶(2.5kg)

Loading...

モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)の詳細

製品名型番NLGI
(ちょう度)
外観増ちょう剤ベース
オイル
ベースオイル動粘度
40℃
曽田式4球耐荷重能
768rpm, 1min
使用温度(目安)説明容量
モリハイテンプ
グリース
MHG-25No.1(322)黒色ベントンエステル油320mm2/s0.49MPa-15~+250℃二硫化モリブデン・MCA配合。合成油ベースでモリサームよりも耐熱性に優れる。2.5kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHG-25

1缶(2.5kg)
10

1個

26,477( 29,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度変化に強く、高温でも垂れ落ちにくい モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)。
【特長】
・硫化モリブデン配合で耐荷重性にも優れる製品
・高温のタービン軸などにも使えるよう設計された製品
・高温で長時間の潤滑に耐える製品
【用途】
・温度変化によるグリースの軟化/硬化を嫌う場所や、高温/高荷重箇所に使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)の型番MHG-25のページです。
型番MHG-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)

    ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

    ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

      スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

      スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

        モリSTS (耐熱・高荷重用)

        モリSTS (耐熱・高荷重用)

          モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

          モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

            モリギヤグリース (開放ギヤ用)

            モリギヤグリース (開放ギヤ用)

              モリLG-Sグリース (高荷重用)

              モリLG-Sグリース (高荷重用)

                モリラバーグリース (ラバー用)

                モリラバーグリース (ラバー用)

                  スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

                  スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

                    モリGG-S (開放ギヤ用)

                    モリGG-S (開放ギヤ用)

                      SN-Bグリース (超高温用グリース)

                      SN-Bグリース (超高温用グリース)

                        スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

                        スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

                          スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

                          スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 26,477円 15,229円 28,821円 13,084円 18,521円 9,004円 10,055円 19,179円 89,688円 10,769円 18,191円 15,689円 27,568円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目~   6日目   4日目~   4日目  
                            種類 -
                            耐熱性 × - × - × × ×
                            耐食性 × × × × × × × - × × × ×
                            耐寒性 × × × × × × × - × × × ×
                            灰黒 - - - - - - - - - - - -

                            モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました