(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミテックF5スプレーQD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミテックF5スプレーQD

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,149円
税込単価
3,464円

スプレータイプの極薄膜フッ素グリス。【特長】・化学的に安定したフッ素グリスを不...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 耐熱性:
  • 耐アルカリ性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • 使用温度(℃):
    -20~250
  • JANコード:
    4906725572302
  • トラスココード:
    405-6329
  • 質量(g):
    336.000
  • 材質1:
    主成分:ふっ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFC)
  • 用途:
    射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
  • 特長:
    塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
  • 材質:
    ふっ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)
  • 内容量:
    1本(330ml)

Loading...

製品仕様

仕様
  • 使用温度範囲:-20〜+250℃
  • 容器:カートリッジ
  • 主成分:ふっ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFC)
  • 色:白
  • 容量:330ml
  • 質量:336g
非危険物
噴射剤:LPG
製造国
日本

付着性と持続性に優れたグリース潤滑被膜を形成

  • 耐水性/せん断安定性/防錆性に優れたグリース。
  • 車輌/建設機械/設備機械などの軸受、歯車、摺動部、ピン、ヒンジ、チェーンなどに最適。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

572330

1本(330ml)
10

2個

3,149( 3,464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スプレータイプの極薄膜フッ素グリス。
【特長】
・化学的に安定したフッ素グリスを不燃性溶剤HFC(ハイドロフルオロカーボン)で分散しエアゾール化
・塗布後、短期間で透明な極薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成
・潤滑被膜は耐熱性(250℃以下)に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優秀
【用途】
・高温下(250℃以下)の軸受、摺動部に使用可能
・酸・アルカリ系薬品や石油系溶剤中で作動する軸受、摺動部に使用可能
・射出成形機金型の突出しピンなど精密部品摺動部に使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミテックF5スプレーQDの型番572330のページです。
型番572330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミテックF5スプレーQD

スミテックF5スプレーQD

    コネクタ用防湿グリース

    コネクタ用防湿グリース

      シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg

      シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg

        シリコーングリーススプレー NX26

        シリコーングリーススプレー NX26

          リチウムグリース,内容量…420ml

          リチウムグリース,内容量…420ml

            生分解性グリーススプレー JIP821

            生分解性グリーススプレー JIP821

              農業機械専用グリース

              農業機械専用グリース

                熱伝導性グリス(万能タイプ)

                熱伝導性グリス(万能タイプ)

                  ソフトグリーススプレー

                  ソフトグリーススプレー

                    シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

                    シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

                      東レ ペルガンZスプレー 300ML

                      東レ ペルガンZスプレー 300ML

                        BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                        BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

                          チェーングリース NX512

                          チェーングリース NX512

                            メーカー 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス 信越化学工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 東レ・ダウコーニング スガイケミー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 3,149円 958円 20,996円 1,940円 991円 940円 1,500円 13,797円 810円 1,250円 4,559円 4,961円 1,010円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   9日目   1日目   3日目   1日目~   2日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー チューブ 容器入り スプレー - スプレー - スプレー
                            耐熱性 × - - × - × -
                            耐アルカリ性 × - - - × - - × - × ×
                            耐寒性 × - - × - × × -
                            - - - - - - - - - - - -

                            スミテックF5スプレーQDのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            金型摺動ピンに使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/09
                            金型の摺動しているピンに、金型取付け時に一回使用だけで
                            ガスの汚れも無く、ピンの摺動も問題が無くなりメンテの回数が
                            減り助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/03
                            プラ型の突出しピン 角傾斜等で製品に汚れが付かないようにと購入してみましたが噴射してから触ると消しゴムのカスのようなものになるのであまり使えないと感じました。
                            使い方が間違っていたのかもしれませんが。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q セミドライになる時間はどれ位ですか。
                            A
                            スプレー塗布後、ほぼ直ぐにセミドライ状になります。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました