(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーングリース 白色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーングリース 白色

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,976円
税込単価
2,174円

樹脂やゴムを侵しにくいシリコーングリース。【特長】・ディスクブレーキのシム部に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • ちょう度:
    No.2
  • 使用温度(℃):
    -30~200
  • JANコード:
    4906725253911
  • トラスココード:
    384-9872
  • 質量(g):
    175.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん
  • 用途:
    低温・高温での機器の潤滑。自動車ブレーキ回りの各種潤滑。樹脂・ゴムの潤滑に。
  • 特長:
    シリコーンオイルをベースとしたグリスです。優れた化学的安定性を有し、樹脂やゴムを侵しにくいタイプです。広い温度範囲で使用が可能です。
  • 材質:
    シリコーンオイル、リチウム石けん
  • 内容量:
    1本(100g)

Loading...

製品仕様

型番製品写真
サイズ
製品名容量外観特長
253960H35×W193×D44mmシリコーングリース100gベージュ優れた化学的安定性を有するシリコーングリース。車輌のブレーキ装置の潤滑においては、「ブレーキシムグリース」や「ラバーグリース」のいずれの用途にも使用可能。

開発秘話

 

自動車ブレーキは部位ごとにグリースを使い分けされており、作業性や使用油種を多く必要としていましたが、コストと効率を向上させるため、1本で済むように開発いたしました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

253960

1本(100g)
10

2個

1,976( 2,174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂やゴムを侵しにくいシリコーングリース。
【特長】
・ディスクブレーキのシム部に最適なグリース(グリス)
・シリコーンオイルをベースとしたグリースで、優れた化学的安定性を有するシリコーングリース
・車輌のブレーキ装置の潤滑においては、「ブレーキシムグリース」や「ラバーグリース」のいずれの用途にも使用可能
【用途】
・ディスクブレーキのピストン/シムに使用
・ドラムブレーキのバックプレートとシュー当たり面/レバー摺動部/ネジ部に使用
・マスターシリンダー/ホイールシリンダーに使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコーングリース 白色の型番253960のページです。
型番253960に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーングリース 白色

シリコーングリース 白色

    汎用グリーススプレー(リチウム系)

    汎用グリーススプレー(リチウム系)

      マイクロマルチリチウムグリス

      マイクロマルチリチウムグリス

        長期潤滑グリス チェーンルブ

        長期潤滑グリス チェーンルブ

          耐熱・耐水グリーススプレー(ウレア系)

          耐熱・耐水グリーススプレー(ウレア系)

            高粘着消音グリース

            高粘着消音グリース

              ブレーキラバーグリース NX23

              ブレーキラバーグリース NX23

                シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

                シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

                  万能グリース(リチューム)

                  万能グリース(リチューム)

                    TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

                    TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

                      シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

                      シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

                        モリコート 822Mグリース 耐熱用

                        モリコート 822Mグリース 耐熱用

                          ディスクパットグリース NX28

                          ディスクパットグリース NX28

                            メーカー 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) ヤマダコーポレーション ファインケミカルジャパン クリューバー(NOKクリューバー) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 信越化学工業 大澤ワックス トラスコ中山 呉工業 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,976円 1,246円 12,250円 1,623円 1,961円 1,932円 1,160円 2,675円 646円 360円 1,250円 19,380円 1,202円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   3日目  
                            種類 チューブ スプレー ジャバラ スプレー スプレー - スプレー - チューブ ジャバラ - チューブ
                            耐熱性 - - -
                            耐寒性 - - - - × × - ×
                            - - - - - - - - - - - -
                            ちょう度 No.2 - - - - - - - - - - - -

                            シリコーングリース 白色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 自動車ブレーキに使用できますか?
                            A
                            すべてのブレーキメンテナンスに使用可能です。
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました