(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,511円
税込単価
11,562円

【特長】・いずれもシリコーンオイルを基油に、熱伝導性充填剤を配合したオイルコン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • 使用温度(℃):
    -40~150
  • トラスココード:
    492-0929
  • JANコード:
    4582118733156
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(g):
    100
  • 特長:
    粘性が高く、耐ポンプアウト性、耐離油性に優れています。ズレにくいので高低差のある複数の部品一括放熱に適しています。
  • 熱伝導率:
    3.6W/m.k
  • 熱抵抗:
    25m2・K/W
  • 内容量:
    1個(100g)

Loading...

製品仕様

熱伝導性グリス(高粘度タイプ) イメージ

熱伝導性グリス(高粘度タイプ) イメージ

  • 使用温度範囲:-40~150℃
  • 熱伝導率:3.6W/m.k
  • 熱抵抗:25m2・K/W
  • 要冷蔵品

材質

  • 主成分:シリコーン

製造国

  • 日本
型番容量
(g)
質量
(g)
G775-100100100
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類容器入り耐熱性
耐寒性
使用温度(℃)-40~150トラスココード492-0929
JANコード4582118733156質量(g)100.000
材質1主成分:シリコーン容量(g)100
特長粘性が高く、耐ポンプアウト性、耐離油性に優れています。ズレにくいので高低差のある複数の部品一括放熱に適しています。熱伝導率3.6W/m.k
熱抵抗25m2・K/W内容量1個(100g)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G775-100

1個(100g)
10

1個

10,511( 11,562円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いずれもシリコーンオイルを基油に、熱伝導性充填剤を配合したオイルコンパウンドで、熱伝導性、電気特性に優れています
・一般用に比べ、耐ポンプアウト性、耐ズレ性、耐離油性に優れ、長期信頼性が求められる箇所への適用が可能です
・粘度が高く耐ズレ性に極めて優れます
【用途】
・基板の放熱などに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

熱伝導性グリス(高粘度タイプ)の型番G775-100のページです。
型番G775-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

    信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

    信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

      信越 シリコーングリース L 1kg

      信越 シリコーングリース L 1kg

        シリコーングリース H 硬目 1kg

        シリコーングリース H 硬目 1kg

          信越 シリコーングリース 1kg L

          信越 シリコーングリース 1kg L

            バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

            バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

              高真空シール用オイルコンパウンド

              高真空シール用オイルコンパウンド

                ウレアグリース

                ウレアグリース

                  熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                  熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

                    汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

                    汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

                      シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

                      シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

                        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                          HSシリコーンスプレードライ

                          HSシリコーンスプレードライ

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 クリューバー(NOKクリューバー) 信越化学工業 アズワン 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 エーゼット
                            通常価格 10,511円 23,516円 20,326円 23,516円 23,516円 17,937円 1,978円 1,000円 27,142円 2,003円 2,675円 440円 521円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目   4日目  
                            種類 容器入り - - - チューブ - ジャバラ - - - - -
                            耐熱性 - × - - - × -
                            耐寒性 - × - - - - × -
                            灰白色 ベージュ色 茶褐色 灰白色 - - - 灰白 白~淡黄 - -
                            使用温度(℃) -40~150 - - - - - -50~200 - - -60~180 - - -

                            熱伝導性グリス(高粘度タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q 保証期間を教えてください。
                            A
                            保証期間は製造から1年です。
                            Q 出荷期限を教えてください。
                            A
                            保証期間が残り1カ月以上あるものがメーカーから出荷されます。ミスミではメーカーからの入荷後すぐに発送するので特別な事情がない限りメーカーからの出荷と同じ出荷期限と考えていただけます。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト