(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱伝導性グリス(低粘度タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱伝導性グリス(低粘度タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,001円
税込単価
4,401円

【特長】・いずれもシリコーンオイルを基油に、熱伝導性充填剤を配合したオイルコン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • 使用温度(℃):
    -40~200
  • トラスココード:
    492-0937
  • JANコード:
    4582118733163
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(g):
    100
  • 特長:
    低粘度で作業性良好で、広い面積でもスクリーン印刷での薄膜塗布が可能です。溶剤揮発後は粘度が上がり、耐離油性に優れます。
  • 熱伝導率:
    1.3W/m.k
  • 熱抵抗:
    7.4m2・K/W
  • 内容量:
    1個(100g)

Loading...

製品仕様

熱伝導性グリス(低粘度タイプ) イメージ

熱伝導性グリス(低粘度タイプ) イメージ

  • 使用温度範囲:-40~200℃
  • 熱伝導率:1.3W/m.k
  • 熱抵抗:7.4m2・K/W

材質

  • 主成分:シリコーン

製造国

  • 日本
品番容量
(g)
質量
(g)
G776-100100100
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G776-100

1個(100g)
10

1個

4,001( 4,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いずれもシリコーンオイルを基油に、熱伝導性充填剤を配合したオイルコンパウンドで、熱伝導性、電気特性に優れています
・一般用に比べ、耐ポンプアウト性、耐ズレ性、耐離油性に優れ、長期信頼性が求められる箇所への適用が可能です
・イソパラフィン系溶剤で希釈することで、本来相反する「作業しやすい低粘度」と「低オイルブリード性」を実現しています
【用途】
・基板の放熱などに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

熱伝導性グリス(低粘度タイプ)の型番G776-100のページです。
型番G776-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱伝導性グリス(低粘度タイプ)

熱伝導性グリス(低粘度タイプ)

    熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

    熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

      熱伝導性グリス(万能タイプ)

      熱伝導性グリス(万能タイプ)

        ブレーキラバーグリース NX23

        ブレーキラバーグリース NX23

          コネクタ用防湿グリース

          コネクタ用防湿グリース

            生分解性グリーススプレー JIP821

            生分解性グリーススプレー JIP821

              シリコーングリーススプレー NX26

              シリコーングリーススプレー NX26

                チェーングリース NX512

                チェーングリース NX512

                  リチウムグリース,内容量…420ml

                  リチウムグリース,内容量…420ml

                    スミテックF5スプレーQD

                    スミテックF5スプレーQD

                      長期潤滑グリス チェーンルブ

                      長期潤滑グリス チェーンルブ

                        東レ ペルガンZスプレー 300ML

                        東レ ペルガンZスプレー 300ML

                          プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                          プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 4,001円 10,511円 13,797円 1,160円 958円 940円 1,940円 1,010円 991円 3,149円 1,623円 4,559円 12,123円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   2日目   2日目   9日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                            種類 容器入り 容器入り 容器入り スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            耐熱性 × × - - - × -
                            耐寒性 × × × - - - × -
                            - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -40~200 -40~150 - - - - - - - - - - -

                            熱伝導性グリス(低粘度タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            モータの放熱に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            モータの放熱をするために取り付けたフィンの、金属同士が当たる部分に、このシリコーン材の熱伝導性グリス(G776-100)を使用しました。別の部署で利用実績があったので、同じグリスを購入しました。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q 保証期間を教えてください。
                            A
                            保証期間は製造から1年です。
                            Q 出荷期限を教えてください。
                            A
                            保証期間が残り1カ月以上あるものがメーカーから出荷されます。ミスミではメーカーからの入荷後すぐに発送するので特別な事情がない限りメーカーからの出荷と同じ出荷期限と考えていただけます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G776
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました