(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱伝導性グリス(万能タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱伝導性グリス(万能タイプ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,797円 ~ 20,011円
税込価格
15,177円 ~ 22,012円

【特長】・いずれもシリコーンオイルを基油に、熱伝導性充填剤を配合したオイルコン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:シリコーン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

熱伝導性グリス(万能タイプ) イメージ

熱伝導性グリス(万能タイプ) イメージ

  • 使用温度範囲:-40~200℃
  • 熱伝導率:3.2W/m.k
  • 熱抵抗:21m2・K/W

材質

  • 主成分:シリコーン

製造国

  • 日本
型番容量
(g)
質量
(g)
G777-200200200
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

使用温度(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(g)
特長
熱伝導率
熱抵抗
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

-
836-3293
4582118733309
90
90
-
-
-
-
10

1個

13,797( 15,177円 )

4日目

-40~200
492-0945
4582118733170
200.000
200
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
3.2W/m.k
21m2・K/W
1個(200g)
10

1個

20,011( 22,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いずれもシリコーンオイルを基油に、熱伝導性充填剤を配合したオイルコンパウンドで、熱伝導性、電気特性に優れています
・一般用に比べ、耐ポンプアウト性、耐ズレ性、耐離油性に優れ、長期信頼性が求められる箇所への適用が可能です
・作業性、耐熱性、熱伝導率、耐ポンプアウト性をバランス良く兼ね備えた万能タイプです
・200℃でもグリス状を保つことができます
【用途】
・ヒートシンクへの放熱伝導などに
・電気・電子用途の放熱に
・IGBTの放熱などに
・CPUの放熱などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱伝導性グリス(万能タイプ)

熱伝導性グリス(万能タイプ)

    熱伝導性グリス(低粘度タイプ)

    熱伝導性グリス(低粘度タイプ)

      熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

      熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

        スミテックF5スプレーQD

        スミテックF5スプレーQD

          ブレーキラバーグリース NX23

          ブレーキラバーグリース NX23

            シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg

            シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg

              コネクタ用防湿グリース

              コネクタ用防湿グリース

                生分解性グリーススプレー JIP821

                生分解性グリーススプレー JIP821

                  高性能白色フッ素グリース NS1001

                  高性能白色フッ素グリース NS1001

                    シリコーングリーススプレー NX26

                    シリコーングリーススプレー NX26

                      ウレアグリース

                      ウレアグリース

                        多目的グリース 41160/41050/41030

                        多目的グリース 41160/41050/41030

                          シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

                          シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 山一化学 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン アズワン 呉工業
                            通常価格 13,797円 4,001円 10,511円 3,149円 1,160円 20,996円 958円 940円 17,033円 1,940円 1,000円 5,700円 1,250円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 容器入り 容器入り 容器入り スプレー スプレー - スプレー スプレー 容器入り スプレー ジャバラ -
                            耐熱性 - × ×
                            耐寒性 × - × × × - -
                            - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン 主成分:シリコーン - - - - - - - - - -

                            熱伝導性グリス(万能タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            放熱用TIM
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/01
                            粘度は比較的低めで塗りやすさがあります。熱伝導率はほどほどですが取り扱いのしやすさと保管に気を使わないでいいので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q 保証期間を教えてください。
                            A
                            保証期間は製造から1年です。
                            Q 出荷期限を教えてください。
                            A
                            保証期間が残り1カ月以上あるものがメーカーから出荷されます。ミスミではメーカーからの入荷後すぐに発送するので特別な事情がない限りメーカーからの出荷と同じ出荷期限と考えていただけます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました