(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高真空シール用オイルコンパウンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高真空シール用オイルコンパウンド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,978円 ~ 21,031円
税込価格
2,176円 ~ 23,134円

高真空用電気絶縁、シール用グリス。【特長】・耐熱性、耐酸化性、化学的安定性に優...

詳細情報を確認する

  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • ちょう度:
    209
  • 使用温度(℃):
    -50~200
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイル、シリカ微粉末

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

材質

  • 主成分:シリコーンオイル、シリカ微粉末

製造国

  • 日本
型番ちょう度容量
(g)
HIVAC-G5020950
HIVAC-G209100
HIVAC-G-12091,000
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
トラスココード
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チューブ
126-0952
4582118733057
1本(100g)
10

2個

2,095( 2,305円 )

1日目

容器入り
126-0944
4582118733040
1缶(50g)
10

2個

1,978( 2,176円 )

4日目

容器入り
126-0961
4582118733064
1缶(1000g)
10

1個

21,031( 23,134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高真空用電気絶縁、シール用グリス。
【特長】
・耐熱性、耐酸化性、化学的安定性に優れる。
・摺り合わせ部分やガスケットとなじみが非常に良く、各種高真空装置のシールに幅広く使用されている。
【用途】
・各種高真空装置などに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高真空シール用オイルコンパウンド

高真空シール用オイルコンパウンド

    熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

    熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

      バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

      バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

        PTFEグリース

        PTFEグリース

          信越 シリコーングリース 1kg L

          信越 シリコーングリース 1kg L

            バリエルタ 真空用フッ素グリス

            バリエルタ 真空用フッ素グリス

              HSシリコーンスプレードライ

              HSシリコーンスプレードライ

                転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

                転がり軸受用潤滑剤(フッ素グリース 汎用)BARRIERTA-JFE

                  スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                  スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                    シャーシグリース

                    シャーシグリース

                      信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                      信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                        HVG 高真空用グリース 淡白透明色

                        HVG 高真空用グリース 淡白透明色

                          OCE@N FO

                          OCE@N FO

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 クリューバー(NOKクリューバー) 東京硝子器械 信越化学工業 クリューバー(NOKクリューバー) エーゼット クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 信越化学工業 東レ・ダウコーニング ダイゾーニチモリ
                            通常価格 1,978円 10,511円 17,937円 11,861円 23,516円 18,744円 521円 12,040円 440円 361円 23,516円 3,034円 10,059円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   6日目   5日目   1日目   4日目   9日目~   6日目   3日目   5日目   1日目   8日目  
                            耐熱性 - - - × - - ×
                            耐寒性 - - - - × - - ×
                            - - 灰白色 - - - - - 灰白色 - -
                            ちょう度 209 - - - 280~320 - - - - - 200~240 - -
                            使用温度(℃) -50~200 -40~150 - - - - - - - - - - -

                            高真空シール用オイルコンパウンドのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ステンレス製ねじのかじり防止用途
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            固く締め付けたステンレス製ねじを緩める場合,かじってしまうことがあり,ネジの締め込み時,このグリースを少量塗布しておくことによって,かじりを防止することができ助かっています.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空装置のアクセスドア部Oリングに使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/24
                            高真空用のグリースが少量で購入出来助かった、容器もチューブ状の物では長期にわたって工具箱に入れているとチューブが裂けてしまい、漏れて来ることがあったが、この軟膏容器状のケースは可搬用途としても良いケースだと思う、メンテナンス用としていつも工具箱に入れています。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス製ねじのかじり防止用途
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            固く締め付けたステンレス製ねじを緩める場合,かじってしまうことがあり,ネジの締め込み時,このグリースを少量塗布しておくことによって,かじりを防止することができ助かっています.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q 保証期間を教えてください。
                            A
                            保証期間は製造から1年です。
                            Q 出荷期限を教えてください。
                            A
                            保証期間が残り1カ月以上あるものがメーカーから出荷されます。ミスミではメーカーからの入荷後すぐに発送するので特別な事情がない限りメーカーからの出荷と同じ出荷期限と考えていただけます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました