(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,675円 ~ 415,400円
税込価格
2,943円 ~ 456,940円

プラスチック潤滑用グリス。【特長】・ABSなど各種プラスチックに対し、ストレス...

詳細情報を確認する

  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    白~淡黄
  • ちょう度:
    306

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シリコーングリース プラスチック潤滑用 使用温度 -50~150℃の仕様

G501-16 イメージ

G501-16 イメージ

G501-80 イメージ

G501-80 イメージ

  • 使用温度範囲:-50~150℃

材質

  • 主成分:シリコーン系

製造国

  • 日本
型番ちょう度容量
(kg)
質量
(kg)
G501-80306淡黄色0.080.09
G501-16306淡黄色16.0017.90
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
耐水性
使用温度(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
容量(kg)
用途
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
814-8121
4582118733255
1000.0
主成分:シリコーン系
1
-
-
-
-

1個

29,909( 32,900円 )

1日目

-50~150
492-0902
-
17900.0
主成分:シリコーン
16
プラスチックの潤滑用。
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
1缶(16kg)
10

1個

415,400( 456,940円 )

4日目

チューブ
-50~150
492-0911
4582118733071
90
主成分:シリコーン系
0.08
プラスチックの潤滑用。
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
1本(0.08kg)
10

2個

2,675( 2,943円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック潤滑用グリス。
【特長】
・ABSなど各種プラスチックに対し、ストレスクラックを起こしにくいタイプ。
【用途】
・ブロアー軸受けやプラスチックの潤滑、消音に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

    超高温用グリーススプレー(フッ素系)

    超高温用グリーススプレー(フッ素系)

      熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

      熱伝導性グリス(高粘度タイプ)

        シリコーングリース H 硬目 1kg

        シリコーングリース H 硬目 1kg

          FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

          FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

            モリコート 822Mグリース 耐熱用

            モリコート 822Mグリース 耐熱用

              SN-Bグリース (超高温用グリース)

              SN-Bグリース (超高温用グリース)

                モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース

                モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース

                  スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                  スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                    ENSグリース

                    ENSグリース

                      汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                      汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                        マイクロマルチリチウムグリス

                        マイクロマルチリチウムグリス

                          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                          信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                            メーカー 信越化学工業 クリューバー(NOKクリューバー) 信越化学工業 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 信越化学工業 ヤマダコーポレーション 信越化学工業
                            通常価格 2,675円 7,093円 10,511円 23,516円 1,619円 19,380円 18,191円 11,136円 440円 73,589円 2,003円 12,250円 23,516円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   5日目   6日目   1日目   6日目   1日目   6日目   7日目   1日目   1日目   5日目  
                            耐熱性 - - × × -
                            耐寒性 - - × × × - - -
                            白~淡黄 - 茶褐色 - - - - - - - - 灰白色
                            ちょう度 306 - - 200~240 - - - - - - - - 200~240

                            シリコーングリース(プラスチック潤滑用)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            プラスチック部品の擦り合わせ部分の潤滑
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/16
                            プラスチック部品の擦り合わせ部分のクラック防止に継続して使用しています.プラスチック部品の破損が少なくなり重宝しています.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイビング器材のグリスUPに使用します。
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/27
                            以前より仕事で使用しておりましたので

                            特に問題無しです!!  

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂ギアのメンテナンス
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/11
                            これまで汎用のグリスを使用していましたが樹脂ギアのクラックを予防するため使用しました。
                            金属ギアにも使用できるためギア用グリスとして使っていきたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂製品の潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                            10年以上前から使用しておりますが、プラスチックの潤滑にとても安心して使えます。
                            ギヤーや摺動部の潤滑にベストで、耐水性も抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q 保証期間を教えてください。
                            A
                            保証期間は製造から1年です。
                            Q 出荷期限を教えてください。
                            A
                            保証期間が残り1カ月以上あるものがメーカーから出荷されます。ミスミではメーカーからの入荷後すぐに発送するので特別な事情がない限りメーカーからの出荷と同じ出荷期限と考えていただけます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました