(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,003円 ~ 19,404円
税込価格
2,203円 ~ 21,344円

低温用潤滑グリス。【特長】・一般的な鉱油系グリスと比べ、使用温度範囲が広く-6...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    灰白
  • 使用温度(℃):
    -60~180
  • 材質1:
    主成分:シリコーン系
  • 用途:
    低温での機器の潤滑。
  • 特長:
    広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

汎用シリコーングリース 低温潤滑用 使用温度 -60~180℃の仕様

G30M-100 イメージ

G30M-100 イメージ

G30M-1 イメージ

G30M-1 イメージ

  • 使用温度範囲:-60~+180℃

材質

  • 主成分:シリコーン系

製造国

  • 日本
型番ちょう度容量
(kg)
質量
(kg)
G30M-100240~280灰白色0.10.13
G30H-100200~240灰白色0.10.13
G30L-100280~320灰白色0.10.13
G30M-1240~280灰白色1.01.15
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

種類
ちょう度
OP
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
チューブ
200~240
-
365-3641
4582118733125
130.0
0.1
1本(0.1kg)
10

2個

2,016( 2,218円 )

1日目

チューブ
280~320
-
365-3650
4582118733118
130.0
0.1
1本(0.1kg)
10

2個

2,016( 2,218円 )

1日目

240~280
M
492-0881
4582118733019
1150.0
1
1缶(1kg)
10

1個

19,404( 21,344円 )

1日目

-

チューブ
240~280
-
126-1185
4582118733002
130.0
0.1
1本(0.1kg)
10

2個

2,003( 2,203円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低温用潤滑グリス。
【特長】
・一般的な鉱油系グリスと比べ、使用温度範囲が広く-60℃までの環境下にて使用可能。
【用途】
・ベアリングの潤滑などに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

    シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

    シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

      DBペースト100N

      DBペースト100N

        Cペースト

        Cペースト

          ニチモリ DBペースト100N 500g

          ニチモリ DBペースト100N 500g

            熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

            熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

              スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

              スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                モリサーム (耐熱・高荷重用)

                モリサーム (耐熱・高荷重用)

                  モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

                  モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

                    モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

                    モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

                      高真空グリース

                      高真空グリース

                        モリコート ペースト Gペースト 6kg

                        モリコート ペースト Gペースト 6kg

                          樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

                          樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 信越化学工業 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 コクゴ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 2,003円 2,675円 17,976円 5,752円 3,569円 64,405円 440円 1,925円 104,332円 1,412円 2,797円 84,644円 9,081円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   2日目~   1日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目   6日目   4日目  
                            耐水性 - × × × - - - - - - ×
                            耐熱性 × - × - - - ×
                            耐寒性 × × × - × - - - - ×
                            灰白 白~淡黄 - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -60~180 - - - - - - - - - - - -

                            汎用シリコーングリース(低温潤滑用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            メカシール部の潤滑
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/17
                            少量で使用する場合が多く100gチューブタイプが使い易い。
                            屋外設置の機械メカシールや弁内部のOリングへ塗布し、
                            潤滑として使える。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メカシール部の潤滑
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/17
                            少量で使用する場合が多く100gチューブタイプが使い易い。
                            屋外設置の機械メカシールや弁内部のOリングへ塗布し、
                            潤滑として使える。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q 保証期間を教えてください。
                            A
                            保証期間は製造から1年です。
                            Q 出荷期限を教えてください。
                            A
                            保証期間が残り1カ月以上あるものがメーカーから出荷されます。ミスミではメーカーからの入荷後すぐに発送するので特別な事情がない限りメーカーからの出荷と同じ出荷期限と考えていただけます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました