(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,250円 ~ 1,320円
税込価格
1,375円 ~ 1,452円

優れた耐熱・耐寒・耐水性、耐久性備えた、シリコーン系グリス。【特長】・パワフル...

詳細情報を確認する

  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
  • ちょう度:
    265~295
  • 材質:
    シリコーングリス
  • 使用温度(℃):
    -50~250
  • 材質1:
    主成分:シリコーングリス、ふっ素樹脂(PTFE)
  • 用途:
    ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
  • 特長:
    ふっ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。ゴム、プラスチックを侵しません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

用途に合わせてチューブタイプとスプレータイプが選べるシリコン系グリース

シリコングリースメイト 内容量: 180ml 製品サイズ: 180×Φ53(直径53mm) 製品重量: 205g

シリコングリースメイト
内容量: 180ml
製品サイズ: 180×Φ53(直径53mm)
製品重量: 205g

シリコングリースメイト ペースト 内容量: 50g 製品サイズ(H×W×D): 200×90×34mm 製品重量: 85g

シリコングリースメイト ペースト
内容量: 50g
製品サイズ(H×W×D): 200×90×34mm
製品重量: 85g

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スプレー
4972444010661
275-1429
205.000
(180ml×1本)
10

5個

1,320( 1,452円 )

1日目

チューブ
4972444010678
275-1453
73.000
1本(50g)
10

5個

1,250( 1,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐熱・耐寒・耐水性、耐久性備えた、シリコーン系グリス。
【特長】
・パワフルな潤滑力を長期間持続できるふっ素樹脂(PTFE)を配合。
・-50~+250℃までの広範な温度域で安定使用が可能。酸化安定性、機械的安定性を発揮。
【用途】
・ブレーキ周り、ブレーキ可動部、各種ケーブル、ワイヤの潤滑。
・釣具、カメラ、時計、OA機器、各種オーディオデッキのインジェクトダンパー等の可動・駆動部の潤滑。
・ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。
・低~中負荷箇所、温度範囲が広い部位(高温下使用する換気扇)、耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)。
・プラスチック・ゴム製パーツ(ゴム製ブッシュ、Oリング、プラスチックギヤなど)のメンテナンス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプ

    刈払機専用グリース

    刈払機専用グリース

      農業機械専用グリース

      農業機械専用グリース

        BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

        BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

          万能グリース(リチューム)

          万能グリース(リチューム)

            シリコーングリーススプレー NX26

            シリコーングリーススプレー NX26

              BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

              BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

                農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

                農業・園芸用超耐熱グリーススプレー

                  コネクタ用防湿グリース

                  コネクタ用防湿グリース

                    リチウムグリース,内容量…420ml

                    リチウムグリース,内容量…420ml

                      ブレーキラバーグリース NX23

                      ブレーキラバーグリース NX23

                        スーパー万能グリース(ウレア)

                        スーパー万能グリース(ウレア)

                          生分解性グリーススプレー JIP821

                          生分解性グリーススプレー JIP821

                            メーカー 呉工業 大澤ワックス 大澤ワックス スガイケミー 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スガイケミー 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,250円 521円 1,500円 4,961円 646円 1,940円 4,940円 486円 958円 991円 1,160円 883円 940円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   9日目   3日目   3日目   1日目  
                            耐熱性 - × - - ×
                            耐寒性 - - × - × - × - × - ×
                            - - - - - - - - - - - -
                            ちょう度 265~295 - - - - - - - - - - - -
                            材質 シリコーングリス - - - - - - - - - - - -

                            シリコングリースメイト チューブタイプ・スプレータイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 15件のレビュー
                            切削時の摩擦を低減するために使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/23
                            切削時に使用する工具の摩擦を減らすため、ガイドや治具に吹きかけています。ツルツルになって動かしやすくなりますが、ずっとそのままというわけにはいかないので、摩擦を感じるようになってきたら、また吹きかけています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂部品を含むメカニズムのグリスアップ
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/06
                            樹脂の強度や成形技術が上がって、樹脂製部品がどんどん増えている。
                            摺動部に樹脂を使う物が増えてるので、樹脂を侵さないグリスが必須
                            このNo1066、以前の購入時では缶に 「ゴム・プラスチックOK!」 と大きく書いてあったのにこちらの写真では書いてないのが気になっている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Oリングの潤滑、樹脂系の軸受け
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/30
                            スプレータイプを使用しています。
                            空気を含んだシリコングリスが勢いよく噴出されます。
                            少し時間を置くと空気が抜けて、思いのほか体積が減ります。
                            広範囲に薄めに塗布出来て良いのではないかと思います。
                            フッ素樹脂配合という事で、滑りも良く、持ちも問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ディスクブレーキシリンダー部
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/04
                            ダストブーツを少し浮かしてノズルを使い塗布できるため固形シリコンと違う
                            スプレー缶ならではの使い勝手があり重宝しています、価格もワコーズ等と比較して安価で性能は同等かと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の潤滑材
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/03
                            機械の摩耗、異音を低減させるために購入しました。スプレータイプのため容易に使用できるので非常にラクです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました