(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルトライボ MH (超高温軸受用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルトライボ MH (超高温軸受用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,408円
税込単価
53,249円

高温潤滑用として厳選された高粘度グレード品。【特長】・粘度指数が高い基油を使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    白色
  • ちょう度:
    No.2
  • 使用温度:
    -30~250℃
  • トラスココード:
    362-0166
  • 質量(g):
    830.000
  • 材質1:
    主成分:PFAE、PTFE
  • 用途:
    高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。
  • 特長:
    厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
  • 内容量:
    1本(750g)

Loading...

フルトライボ MHの外観・特長

外観

高温潤滑用として厳選された高粘度グレード品を使用した超高温用のグリースで、250℃での流体潤滑を可能にする。
フルトライボMHは防錆性を向上させている。
ちょう度:270。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMH-75G

1本(750g)
10

1個

48,408( 53,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高温潤滑用として厳選された高粘度グレード品。
【特長】
・粘度指数が高い基油を使用しており、温度-粘度変化が少ないうえ耐熱性に優れるため、高温環境でも安定して使用できます
・耐酸化性に極めて優れており、劣化が少なく長寿命です。メンテナンスフリーで、長期間、無補給で使用できます
・軸受用として必要な高い錆止め性を持っています
・増ちょう剤成分のPTFEは固体潤滑剤としての性能を持ち、優れた耐摩擦性、耐摩耗特性を有します。そのため、200℃前後の高温下でも優れた潤滑性を保ちます
・化学的に安定な為、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性、耐薬品性を持ちます
・フルトライボMHは防錆性を向上させている
【用途】
・高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フルトライボ MH (超高温軸受用)の型番FMH-75Gのページです。
型番FMH-75Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルトライボ MH (超高温軸受用)

フルトライボ MH (超高温軸受用)

    超高真空用フッ素グリースZLVP

    超高真空用フッ素グリースZLVP

      バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

      バリエルタスーパー 超高真空フッ素グリス

        マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

        マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

          シリコーングリース H 硬目 1kg

          シリコーングリース H 硬目 1kg

            マルテンプ SRL (小型軸受用)

            マルテンプ SRL (小型軸受用)

              ハンディグリーススプレー

              ハンディグリーススプレー

                シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

                シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

                  信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                  信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                    超高温用グリーススプレー(フッ素系)

                    超高温用グリーススプレー(フッ素系)

                      ウレアグリース

                      ウレアグリース

                        信越 シリコーングリース 1kg L

                        信越 シリコーングリース 1kg L

                          ローテンプグリース (低温用グリース)

                          ローテンプグリース (低温用グリース)

                            メーカー 協同油脂 ニッペコ クリューバー(NOKクリューバー) 協同油脂 信越化学工業 協同油脂 エーゼット 信越化学工業 信越化学工業 クリューバー(NOKクリューバー) アズワン 信越化学工業 住鉱潤滑剤
                            通常価格 48,408円 26,555円 17,937円 4,251円 23,516円 3,320円 896円 2,675円 23,516円 7,093円 1,000円 23,516円 27,443円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   5日目   4日目  
                            種類 ジャバラ チューブ ジャバラ - ジャバラ スプレー - - スプレー ジャバラ -
                            耐熱性 - × - - - -
                            耐食性 - - - - × - - - - - -
                            耐寒性 - × - - - -
                            白色 - - 淡褐色 - 淡褐色 - - - - - - -

                            フルトライボ MH (超高温軸受用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました