(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ) 【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,171円
税込単価
23,288円

エコマークを取得した生分解性グリース。【特長】・地球に優しいばかりでなく、潤滑...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    黄褐色
  • ちょう度:
    No.2
  • 使用温度:
    -20~100℃
  • トラスココード:
    362-0221
  • 質量(g):
    9000.0
  • 材質1:
    主成分:植物油、ヒドロキシカルシウム石けん
  • 特長:
    市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
  • 内容量:
    1本(400g)

Loading...

バイオテンプ VCの外観・特長

外観

エコマークを取得した生分解性グリース。
地球に優しいばかりでなく、潤滑性・耐熱性・耐久性などの性能にも優れた幅広い用途を有するグリース。
ちょう度:280。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VVC-420U

1本(400g)
10

1パック

20個入り

21,171( 23,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エコマークを取得した生分解性グリース。
【特長】
・地球に優しいばかりでなく、潤滑性・耐熱性・耐久性などの性能にも優れた幅広い用途を有するグリース。
【用途】
・農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ) の型番VVC-420Uのページです。
型番VVC-420Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ)

バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ)

    エーゼット フ-ドグリースジャバラチューブ80g

    エーゼット フ-ドグリースジャバラチューブ80g

      マイクロマルチモリブデングリス

      マイクロマルチモリブデングリス

        マイクロマルチグリス

        マイクロマルチグリス

          シャーシグリース

          シャーシグリース

            モリブデングリース(耐熱)

            モリブデングリース(耐熱)

              リチュームグリース

              リチュームグリース

                マイクロマルチリチウムグリス

                マイクロマルチリチウムグリス

                  シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃

                  シリコーングリース 使用温度範囲-70℃~+180℃

                    ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本

                    ASTOOL モリブデングリース 420mL×20本

                      ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

                      ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

                        ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

                        ASTOOL リチウムグリース 420mL×20本

                          LSベルハンマーカートリッジグリース

                          LSベルハンマーカートリッジグリース

                            メーカー 協同油脂 エーゼット ヤマダコーポレーション ヤマダコーポレーション 大澤ワックス 大澤ワックス 大澤ワックス ヤマダコーポレーション エーゼット アズワン アズワン アズワン スズキ機工
                            通常価格 21,171円 807円 13,057円 10,411円 361円 599円 494円 12,250円 3,137円 12,349円 8,670円 12,700円 2,448円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   4日目   12日目   10日目   1日目   1日目~  
                            種類 ジャバラ - ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ - - - グリスガン
                            耐熱性 - - - - × - - -
                            耐寒性 - - - - - - - × - - - -
                            黄褐色 - - - - - - - - - - - -
                            ちょう度 No.2 - - - - - - - - - - - -

                            バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました