(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,251円
税込単価
4,676円

【特長】・高温環境下でも安定したウレア増ちょう剤とエーテル系合成油を使用し、高...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐熱性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    淡褐色
  • ちょう度:
    No.2
  • 使用温度:
    -40~200℃
  • トラスココード:
    362-0123
  • 質量(g):
    480.000
  • 材質1:
    主成分:合成油、ウレア
  • 内容量:
    1本(400g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100K-4I

1本(400g)
10

2個

4,251( 4,676円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温環境下でも安定したウレア増ちょう剤とエーテル系合成油を使用し、高温高速化でも長寿命です
・基油に合成油を使用することで、高温長寿命グリースでありながら、低温からも使用できます
【用途】
・自動車電装補機用ベアリングなど過酷な高温環境下で使用される軸受

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルテンプ ET-100K (高温軸受用)の型番100K-4Iのページです。
型番100K-4Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

    マルテンプ SRL (小型軸受用)

    マルテンプ SRL (小型軸受用)

      マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

      マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

        レア(大型軸受)

        レア(大型軸受)

          スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

          スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

            一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

            一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

              ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス

              ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス

                TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

                TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

                  TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

                  TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

                    TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

                    TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

                      TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

                      TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

                        ミスミ リチウム万能グリス

                        ミスミ リチウム万能グリス

                          TRUSCO シャーシーグリス

                          TRUSCO シャーシーグリス

                            メーカー 協同油脂 協同油脂 協同油脂 協同油脂 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 4,251円 3,320円 3,343円 3,275円 1,335円 599円 6,881円 1,156円 720円 960円 840円 5,841円 300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ - ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ -
                            耐熱性
                            耐寒性 × × × ×
                            淡褐色 淡褐色 白色 淡褐色 - - - - - - - - -
                            ちょう度 No.2 No.2~3 No.3 No.2~3 - - - - - - - - -

                            マルテンプ ET-100K (高温軸受用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
                            Q 使用期限を教えてください。
                            A
                            使用期限は、保管環境に大きく影響を受け一概に設定するのが難しいためメーカーは使用期限を設けていません。風通しのよい冷暗所に保管していただき、変色、油浮き、異物混入が見られない限り通常どおりお使いいただけます。

                            ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました