(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,343円
税込単価
3,677円

【特長】・酸化安定性に優れ、市販のグリスと比較して数倍の潤滑寿命を持ちます・軸...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐寒性:
  • 色:
    白色
  • ちょう度:
    No.3
  • 使用温度:
    -50~150℃
  • トラスココード:
    362-0182
  • 質量(g):
    480.000
  • 材質1:
    主成分:合成油、リチウム石けん
  • 内容量:
    1本(400g)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRL3-4Q

1本(400g)
10

2個

3,343( 3,677円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化安定性に優れ、市販のグリスと比較して数倍の潤滑寿命を持ちます
・軸受摩耗を極力抑え、湿気や塩水など厳しい環境での防錆性にも対応します
・工作機械のボールねじ用に推奨されています
【用途】
・ボールねじ(手給脂)、直動案内装置、その他各種軸受の潤滑に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)の型番LRL3-4Qのページです。
型番LRL3-4Qに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)

    マルテンプ SRL (小型軸受用)

    マルテンプ SRL (小型軸受用)

      レア(大型軸受)

      レア(大型軸受)

        マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

        マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

          スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

          スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

            一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

            一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ

              TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

              TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

                TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

                TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

                  ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス

                  ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス

                    TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

                    TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

                      TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

                      TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

                        リチウムグリース(1~20本)

                        リチウムグリース(1~20本)

                          TRUSCO シャーシーグリス

                          TRUSCO シャーシーグリス

                            メーカー 協同油脂 協同油脂 協同油脂 協同油脂 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 3,343円 3,320円 3,275円 4,251円 1,335円 599円 960円 720円 6,881円 1,156円 840円 850円 300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ - ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ -
                            耐熱性 ×
                            耐食性 - - × × × × - - × -
                            耐寒性 × × × × ×
                            白色 淡褐色 淡褐色 淡褐色 - - - - - - - - -

                            マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            メンテ用に
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            ボールねじに注油するように便利です。1本から購入できるとこが魅力的です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸受に
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/27
                            自動調心コロ軸受に使用しました。使用条件に合うのがなく探していましたが、ようやく見つけました。硬いので、当分グリスをあげる必要はなさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテ用に
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            ボールねじに注油するように便利です。1本から購入できるとこが魅力的です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンスに
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/28
                            使用歴2年以上。
                            機器のメンテナンスに使用しています。
                            使い勝手も良く作業が捗ります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の潤滑
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/28
                            機械と馴染みやすく、使いかってが良かったです。
                            防錆性もあり、効果に満足してます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールネジのグリース補給で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/19
                            急遽必要になり探していたところ、出荷日1日だったので購入。メーカー指定のグリースなので補給後は異音なくスムーズに動いてくれます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました