(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,304円 ~ 25,636円  特別価格 
税込価格
22,334円 ~ 28,200円  特別価格 

消泡性・洗浄性・耐腐敗性に優れた水溶性研削液。【特長】・水に希釈すると透明タイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:合成潤滑剤
  • 使用倍率(研削):
    20~40倍
  • 用途:
    研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。
  • 特長:
    研削用の製品です。泡立ちがなく、目詰まりを防止する効果にも優れるので、研削能率が上がります。
  • 仕様:
    ケミカルソリューション型
  • 内容量:
    1缶(18L)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

目詰まり防止効果に優れた水溶性研削液

特長

  • 研削用の製品
  • 泡立ちがなく、目詰まりを防止する効果にも優れるので、研削能率が上がる

用途

  • 研削機
  • 平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工

製品特性

MC-80C

  • 透明型
  • 液の透明性が保たれ、強力な冷却性能で、研削焼けを防止する
  • 特殊防錆剤の配合でマシン・ワークの発錆も防止する
  • 耐腐敗性に優れ、泡立ちの心配も無用

MC-91C

  • 透明型
  • 油性剤を強化しているため、潤滑性のいる研削加工に最適
  • pHを低くおさえているので、人体にも優しいタイプ
  • 消泡性にも優れているので、泡も立ちにくくなっている

製品仕様

品番容量
(L)
質量
(kg)
PH
(20倍液)
使用倍率
切削研削
MC-80C透明1819.79.5-20~40倍
MC-91C透明1820.08.5-20~40倍
  • 材質 主成分:合成潤滑剤
  • 生産国:日本

使用方法・使用事例

使用例

使用例

使用方法

水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型) 使用例2 水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型) 使用例3
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
pH(20倍液)
特性
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999451023
123-0221
19700.0
9.5
透明型。液の透明性が保たれ、強力な冷却性能で、研削焼けを防止します。特殊防錆剤の配合でマシン・ワークの発錆も防止します。耐腐敗性に優れ、泡立ちの心配も無用です。
1缶(18L)
10

1個

20,304( 22,334円 )

4日目

4989999451146
286-8229
20000.0
8.5
透明型。油性剤を強化しているため、潤滑性のいる研削加工に最適です。pHを低くおさえているので、人体にも優しいタイプです。消泡性にも優れているので、泡も立ちにくくなっています。
1缶(18L)
10

1個

25,636円

22,218

( 24,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消泡性・洗浄性・耐腐敗性に優れた水溶性研削液。
【特長】
・水に希釈すると透明タイプ。
・切粉の沈降性、混入油の分離性に優れ、いつまでも新液に近い状態を保ち耐腐敗性に優れている。
・消泡性が良く、目詰まりを防止するので研削能率が上がる。
【用途】
・平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削等の金属加工に使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

    水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

    水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

      水溶性切削液 メタルカット(ソリュブル油性型)

      水溶性切削液 メタルカット(ソリュブル油性型)

        メカミストカットEX

        メカミストカットEX

          不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

          不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

            不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

            不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

              αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

              αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

                RMCOエマルジョン型汎用切削油

                RMCOエマルジョン型汎用切削油

                  水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

                  水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

                    水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

                    水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

                      水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

                      水溶性研削油剤ユシローケン (ソリューション型)

                        切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                        切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                          水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                          水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本メカケミカル ユシロ化学 ユシロ化学 トラスコ中山 レヂトン ユシロ化学 ユシロ化学 ユシロ化学 住鉱潤滑剤 ミスミ
                            通常価格 20,304円 17,296円 20,404円 15,273円 16,081円 16,081円 7,376円 11,976円 20,790円 20,790円 24,000円 1,453円 21,989円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   8日目   8日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   3日目  
                            種類 液状 液状 液状 液状 液状 液状 スプレー - 液状 液状 液状 スプレー 液状
                            性質 水溶性 水溶性 水溶性 油性 不水溶性 不水溶性 難切削 - 水溶性 水溶性 水溶性 難切削 水溶性
                            透明 乳白色 半透明 - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:合成潤滑剤 主成分:精製鉱物油 主成分:合成潤滑剤 - - - 主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 - - - - - -
                            使用倍率(研削) 20~40倍 - - - - - - - - - - - -

                            水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切断機の研削液
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/10
                            切断機メーカーの推奨品の1/4程度で安価なので購入。切粉の沈降性が良好で防錆効果もあり、切断砥石のもちも良く、加工室もクリーンに保たれます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水溶性切削液の寿命はどれくらいですか。
                            A
                            濃度が適正でも錆や腐敗がある時やPHが下がったり外観変化が著しい場合。
                            使用条件によっても違いますが、概ね3年位での更液をお奨めしています。

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました