(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,515円
税込単価
1,667円

生分解・非塩素系タッピング用切削油剤。【特長】・塩素、硫黄、重金属を含まない原...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    生分解性
  • 色:
    褐色
  • JANコード:
    4989999441529
  • トラスココード:
    232-5659
  • 質量(g):
    340.000
  • 材質1:
    主成分:植物油、合成油
  • 用途:
    タップダイス加工。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工。
  • 使用温度範囲(℃):
    0~100
  • 特長:
    植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境に優しい生分解性タイプの切削剤です。(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)また、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
  • 仕様:
    塩素フリータイプ
  • 内容量:
    1本(270ml)

Loading...

製品特長・仕様

  • 使用温度範囲:0~100℃
  • 塩素フリータイプ
  • 容器:スプレー
  • スプレー後の状態:オイル状
  • 質量:340g
  • 材質
    主成分:植物油、合成油
  • 生産国:日本

使用方法・使用事例

使用方法

1.添付の専用ノズルの向きを赤点に合わせて装着してください。
2.使用前に缶を振らないでください。(噴射損失を招き、最後まで噴射できない可能性があります。)
3.缶を傾けずに噴射口を対象物に向け、噴き付けてください。

使用方法

N2タッピングスプレーエコ(生分解性) 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 本品の用途以外には使用しないでください。
  • 吸入飲用不可:万一飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。
  • 換気の良い所で使用してください。:揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがあります。
  • 食品、人体に向けては絶対に使用しないでください。
  • 40℃以上の所や直射日光の当たる所に置かないでください。:破裂の恐れがあります。
  • 使用の際には防護眼鏡を着用するなど、目に入らないように注意してください。:目に入ると炎症を起こすことがあります。
  • 引火性がありますので、火気に近づけないでください。
  • ストーブ、電熱機器などの高温熱源の近くでは使用しないでください。有毒ガスが発生する恐れがあります。
  • 使い切って捨ててください。
  • 子供の手の届かない所に置いてください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N2-TSE

1本(270ml)
10

6個

1,515( 1,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生分解・非塩素系タッピング用切削油剤。
【特長】
・塩素、硫黄、重金属を含まない原料を使用。
・発煙、臭気の少ない環境に優しい生分解性タイプの不水溶性切削剤。
・植物油脂と特殊合成油を主成分として採用。
・噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスと噴射を安定させるためHFC-152aを混合。
・大気汚染を抑えた環境に優しい切削剤。
【用途】
・タップ、ダイス加工、リーマ加工、ドリル加工など。
・ステンレス、アルミ、銅合金などの難削材の加工。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

N2タッピングスプレーエコ(生分解性)の型番N2-TSEのページです。
型番N2-TSEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

    モリタッピングスプレー 高性能切削用

    モリタッピングスプレー 高性能切削用

      TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

      TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

        塩素フリータッピングスプレー

        塩素フリータッピングスプレー

          タッピングオイル/スプレー

          タッピングオイル/スプレー

            ステンカット(切削潤滑剤)

            ステンカット(切削潤滑剤)

              切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

              切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                塩素フリー超切削スプレー

                塩素フリー超切削スプレー

                  エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

                  エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

                    超切削オイル

                    超切削オイル

                      植物性切削油“サスがレボー”

                      植物性切削油“サスがレボー”

                        タッピングスプレーアドモスAS-02

                        タッピングスプレーアドモスAS-02

                          BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                          BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) レプコ ダイゾーニチモリ R-GOT
                            通常価格 1,515円 2,314円 1,072円 780円 992円 1,140円 1,453円 1,040円 623円 3,660円 2,646円 1,844円 1,877円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   2日目   4日目   2日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   3日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー 液状 液状 - スプレー -
                            性質 生分解性 難切削 難切削 難溶性 難切削 不水溶性 難切削 難溶性 油性 不水溶性 油性 油性 油性
                            褐色 黒灰色 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999441529 4989999440157 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 232-5659 122-8625 - - - - - - - - - - -

                            N2タッピングスプレーエコ(生分解性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 噴射パターンはミスト(霧)状ですか、フォーム(泡)状ですか。
                            A
                            噴射飛散の少ない狭フォーム(泡)状です。塗布効率が向上します。
                            Q 逆さ噴きはできますか。
                            A
                            できません。

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました