(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MTO-10
“モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用) モリタッピングノンガススプレーツメカエヨウ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,609円
税込単価
5,070円

【特長】・大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。・切削スピードの向...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    難切削
  • 色:
    黒灰色
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン
  • 用途:
    タッピングの他、ねじ切り・ドリル・リーマ・ブローチなど。ほとんどの金属、非鉄金属に使用可能。
  • 使用温度範囲(℃):
    0~100
  • 特長:
    大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切り粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用) 使用例
商品情報を表示

MTO-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTO-10

4989999440126
122-8633
1000.0
1缶(1L)
10

1個

4,609( 5,070円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。
・切削スピードの向上、工具寿命の延長、切り粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。
・二硫化モリブデン、極圧剤、防錆剤、腐食防止剤などを配合した切削剤です。
【用途】
・タッピングの他、ねじ切り・ドリル・リーマ・ブローチなど。
・ほとんどの金属、非鉄金属に使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)の型番MTO-10のページです。
型番MTO-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

“モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

    塩素フリータッピングスプレー

    塩素フリータッピングスプレー

      ステンカット(切削潤滑剤)

      ステンカット(切削潤滑剤)

        塩素フリー超切削スプレー

        塩素フリー超切削スプレー

          植物性切削油“サスがレボー”

          植物性切削油“サスがレボー”

            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

              420ml タッピングスプレー

              420ml タッピングスプレー

                切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                  1.0L 切削オイル

                  1.0L 切削オイル

                    SANARU アンカールーブG-771

                    SANARU アンカールーブG-771

                      ドリリング&タッピングオイル

                      ドリリング&タッピングオイル

                        超切削オイル

                        超切削オイル

                          水溶性切削油

                          水溶性切削油

                            メーカー トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) レプコ トラスコ中山 エスコ 住鉱潤滑剤 エスコ 佐鳴 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス
                            通常価格 4,609円 780円 1,140円 1,040円 2,646円 1,072円 1,210円 1,453円 1,900円 5,608円 1,957円 3,660円 2,618円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー 液状 - 液状 液状 液状
                            性質 難切削 難溶性 不水溶性 難溶性 油性 難切削 - 難切削 水溶性 - その他 不水溶性 水溶性
                            黒灰色 - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン - - - - 主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 - - - - - - -
                            用途 タッピングの他、ねじ切り・ドリル・リーマ・ブローチなど。ほとんどの金属、非鉄金属に使用可能。 - - - - タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。 - - - - - - -

                            “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTO-40
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            17,222円

                            ( 18,944円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999440133122-86414000.01缶(4L)

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました