(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,151円 ~ 2,284円
税込価格
2,366円 ~ 2,512円

二硫化モリブデン配合、難削材のネジ切り用高性能切削剤。【特長】・二硫化モリブデ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    難切削
  • 色:
    黒灰色
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高性能切削剤の詰替ボトル

ECO-MTS-C(詰替)

ECO-MTS-C(詰替)

特長

  • 二硫化モリブデンをはじめCL(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー
  • 切削抵抗が減少、熱の発生を防止
  • 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品

用途

  • タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業
  • 難削材用

仕様

  • 使用温度範囲:100℃以下

材質

  • 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン

商品一覧

品番タイプ容量
(ml)
質量
(g)
ECO-MTS-C詰替黒灰色350350
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
容量(ml)
用途
使用温度範囲(℃)
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
詰め替え
4989999311129
220-9047
350.000
-
-
タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。  難削材用。
100以下
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。
1本(350ml)
10

2個

2,151( 2,366円 )

1日目

-
4989999569117
819-9000
400.000
ノズル付
350
-
-
-
-
10

2個

2,284( 2,512円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデン配合、難削材のネジ切り用高性能切削剤。
【特長】
・二硫化モリブデン、極圧剤、防錆剤、腐食防止剤などを配合した切削剤。
・切削スピードの向上、切粉の排出良好。
・工具寿命の延長。
・仕上・寸法精度向上などの効果を発揮。また、防錆性にも優れ、腐食性が少ない。
【用途】
・タッピングのほか、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチなどの作業に。
・ほとんどの金属、非鉄金属に使用可能。特に難削材には効果あり。
※銀や銅の合金にはしみがでることがあるので、あらかじめテストしてから使用する。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

    モリタッピングスプレー 高性能切削用

    モリタッピングスプレー 高性能切削用

      “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

      “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

        塩素フリー超切削スプレー

        塩素フリー超切削スプレー

          超切削オイル

          超切削オイル

            ステンカット(切削潤滑剤)

            ステンカット(切削潤滑剤)

              タッピングスプレーアドモスAS-02

              タッピングスプレーアドモスAS-02

                タッピングペーストC−100C

                タッピングペーストC−100C

                  塩素フリータッピングスプレー

                  塩素フリータッピングスプレー

                    水溶性切削油

                    水溶性切削油

                      タッピングオイル/スプレー

                      タッピングオイル/スプレー

                        エコカット 油性切削油

                        エコカット 油性切削油

                          ダフニーアルファクールWR

                          ダフニーアルファクールWR

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイゾーニチモリ 日本工作油 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス 友和 フックスジャパン 出光興産
                            通常価格 2,151円 2,314円 4,609円 1,040円 3,660円 1,140円 1,844円 2,287円 780円 2,618円 992円 16,063円 23,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   3日目   4日目   1日目   9日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー 液状 スプレー スプレー ペースト スプレー 液状 - - 液状
                            性質 難切削 難切削 難切削 難溶性 不水溶性 不水溶性 油性 不水溶性 難溶性 水溶性 難切削 油性 水溶性
                            黒灰色 黒灰色 黒灰色 - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン - - - - - - - - - -

                            モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            負荷の大きい切削にも
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/10
                            タッピング用の切削剤ですが、ドリルの肩口がワークに入るときや大きな面取りをするときなどワークに接する面積が大きいときに使うと滑らかに切り込めます。もちろんタップ・ダイス作業にずっと使っています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型のタップ加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/28
                            NAK80などの難削材に使用しています。
                            タップの持ちがいいように感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 液色は何色ですか。
                            A
                            灰黒色です。

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました