(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ECO-TS-C4
αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ) タッピングノンガススプレーツメカエヨウ(ナンサク

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,376円
税込単価
8,114円

非塩素系タッピング用切削剤「αタッピング」ノンガススプレー詰替用。【特長】・非...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    難切削
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤
  • 用途:
    タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。
  • 使用温度範囲(℃):
    0~100
  • 特長:
    ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
  • 仕様:
    塩素フリータイプ

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ECO-TS-C4(缶タイプ)

ECO-TS-C4(缶タイプ)

ECO-TS-C18(缶タイプ)

ECO-TS-C18(缶タイプ)

製品の基本仕様・特長

品番容量
(L)
質量
(㎏)
ECO-TS-C443.8
ECO-TS-C181817.0
  • 使用温度範囲:0~100℃
  • 塩素フリータイプ
  • 材質
    主成分:鉱物油、合成油、極厚添加剤、溶剤
  • ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られる
  • 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できる
  • 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプ

用途

  • タップ、ダイス加工
  • ドリル加工
  • リーマ加工
  • 難削材用

使用方法・使用事例

使用方法

αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

ECO-TS-C4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECO-TS-C4

4989999440546
227-7301
3800.0
1缶(4L)
10

2個

7,376( 8,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非塩素系タッピング用切削剤「αタッピング」ノンガススプレー詰替用。
【特長】
・非塩素系切削油のため塩素ガスの発生がなく、周辺腐食もほとんどない。
・ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られる。
・難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工が可能。
【用途】
・タップ、ダイス加工に: 細かいピッチのネジ、深いネジ、小径ネジに威力を発揮。
・リーマ加工に: 小径穴、深穴の仕上に有効。
・ドリル加工に: 深穴加工でもスムーズに切削でき、切粉のぬけがいい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)の型番ECO-TS-C4のページです。
型番ECO-TS-C4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

    TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

    TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

      TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

      TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

        切削剤 ウルトラカット

        切削剤 ウルトラカット

          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

            塩素フリータッピングスプレー

            塩素フリータッピングスプレー

              切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

              切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

                ステンカット(切削潤滑剤)

                ステンカット(切削潤滑剤)

                  超切削オイル

                  超切削オイル

                    N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                    N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                      塩素フリー超切削スプレー

                      塩素フリー超切削スプレー

                        切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                        切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                          モリタッピングスプレー 高性能切削用

                          モリタッピングスプレー 高性能切削用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 トラスコ中山
                            通常価格 7,376円 1,148円 1,072円 1,512円 4,609円 780円 2,529円 1,140円 3,660円 1,515円 1,040円 1,453円 2,314円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー 液状 スプレー スプレー ペースト スプレー 液状 スプレー スプレー スプレー スプレー
                            性質 難切削 難切削 難切削 不水溶性 難切削 難溶性 難切削 不水溶性 不水溶性 生分解性 難溶性 難切削 難切削
                            - 黒灰色 - - - - 褐色 - - 黒灰色
                            材質1 主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 - 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン - - - - 主成分:植物油、合成油 - - 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン
                            用途 タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。 - タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。 - タッピングの他、ねじ切り・ドリル・リーマ・ブローチなど。ほとんどの金属、非鉄金属に使用可能。 - - - - タップダイス加工。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工。 - - タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。

                            αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            タップ・切削加工時に吹き付けています。
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/08
                            スプレー缶で行っていたが、廃棄ロスが発生するため、リサイクル可能な仕様のスプレーを買ったので、容器はそのまま利用し詰め替えが出来るこの油を使う事で、容器の廃棄ロスが大幅に削減出来た。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削、タッピングに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            αタッピングノンガススプレーの詰め替え用として購入し、切削、タッピングに使用しています。刃持ちがよく、使いやすいです。値段も品質もベストです。他社の商品と比較して歯切れが良く、刃の持ちが違うと思います。納期は早いので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECO-TS-C18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            25,195円

                            ( 27,715円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            104989999440553243-706617000.01缶(18L)

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました