(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ECO-TS-S
TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ) タッピングスプレー ナンサクザイヨウ ノンガス

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,487円
税込単価
1,636円

非塩素系タッピング用切削剤「αタッピングスプレー」。【特長】・非塩素系切削油の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    難切削
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ECO-TS-C(詰替)

ECO-TS-C(詰替)

製品の基本仕様・特長

品番タイプ容量
(ml)
質量
(g)
ECO-TS-C詰替350340
  • 使用温度範囲:100℃以下
  • 塩素フリータイプ
  • 材質
    主成分:鉱物油、合成油、極厚添加剤、溶剤
  • ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られる
  • 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できる
  • 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品
  • 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得

用途

  • タップ、ダイス加工
  • ドリル加工
  • リーマ加工
  • 難削材用

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ) 取扱説明書-1TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

ECO-TS-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

商品タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
容量(ml)
用途
使用温度範囲(℃)
特長
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECO-TS-S

-

-
-
819-9001
390.000
ノズル付
350
-
-
-
-
-
10

6個

1,487( 1,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非塩素系タッピング用切削剤「αタッピングスプレー」。
【特長】
・非塩素系切削油のため塩素ガスの発生、周辺腐食もほとんどなし。
・ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られる。
・難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工が可能。
【用途】
・タップ、ダイス加工に : 細かいピッチのネジ、深いネジ、小径ネジに威力を発揮。
・リーマ加工に : 小径穴、深穴の仕上に有効。
・ドリル加工に : 深穴加工でもスムーズに切削でき、切粉のぬけも良い。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)の型番ECO-TS-Sのページです。
型番ECO-TS-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

    モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

    モリタッピングスプレー 高性能切削用替えボトル(ノンガスタイプ)

      植物性切削油“サスがレボー”

      植物性切削油“サスがレボー”

        ロイヤルタップG

        ロイヤルタップG

          YUKO フレックスホーン純正オイル

          YUKO フレックスホーン純正オイル

            楽じゃけん 超切削オイル

            楽じゃけん 超切削オイル

              SANARU アンカールーブG-771

              SANARU アンカールーブG-771

                超切削オイル

                超切削オイル

                  切削油剤用pH調整剤 V-1

                  切削油剤用pH調整剤 V-1

                    塩素フリー超切削スプレー

                    塩素フリー超切削スプレー

                      “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                      “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                        ステンカット(切削潤滑剤)

                        ステンカット(切削潤滑剤)

                          タッピングオイル/スプレー

                          タッピングオイル/スプレー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 レプコ 日本メカケミカル ユーコーコーポレーション 友和 佐鳴 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和
                            通常価格 1,148円 2,151円 2,646円 3,267円 4,487円 684円 5,608円 3,660円 5,400円 1,040円 4,609円 1,140円 992円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   4日目   2日目   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目~   2日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー - 液状 液状 スプレー - 液状 液状 スプレー スプレー スプレー -
                            性質 難切削 難切削 油性 - - 難切削 - 不水溶性 水溶性 難溶性 難切削 不水溶性 難切削
                            黒灰色 - - - - - - - - 黒灰色 - -
                            材質1 主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン - - - - - - - - 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン - -

                            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ボール盤での穴あけ及びタップ穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/12
                            ノンガスタイプの為環境にやさしい
                            スプレータイプの為倒しても液漏れの心配もない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECO-TS-C
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 容量(ml) 用途 使用温度範囲
                            (℃)
                            特長 仕様 内容量

                            1,148円

                            ( 1,263円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10詰替用4989999311112220-8873340.000--タップ、ダイス加工。 ドリル加工。リーマ加工難削材用。100以下ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。塩素フリータイプ1本(350ml)

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました