(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリタッピングスプレー 高性能切削用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリタッピングスプレー 高性能切削用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,314円
税込単価
2,545円

二硫化モリブデン配合・難削材のネジ切り用高性能切削剤「モリタッピングスプレー」...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    難切削
  • 色:
    黒灰色
  • JANコード:
    4989999440157
  • トラスココード:
    122-8625
  • 質量(g):
    450.000
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン
  • 用途:
    タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。
  • 使用温度範囲(℃):
    100以下
  • 特長:
    二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品特長・仕様

外観図

MTS-420SP (エアゾールスプレータイプ)

MTS-420SP
(エアゾールスプレータイプ)

製品の基本仕様・特長

品番容量
(ml)
質量
(g)
MTS-420SP黒灰色420450
  • 使用温度範囲:100℃以下
  • 材質
    主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、合成油、添加剤、塩素系パラフィン
  • 二硫化モリブデンをはじめCL(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー
  • 切削抵抗が減少、熱の発生を防止

用途

  • タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業
  • 難削材用

使用方法・使用事例

使用方法

モリタッピングスプレー 高性能切削用 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTS-420SP

1本(420ml)
10

6個

2,314( 2,545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデン配合・難削材のネジ切り用高性能切削剤「モリタッピングスプレー」。
【特長】
・二硫化モリブデン、極圧剤、防錆剤、腐食防止剤などを配合した切削剤。
・切削スピードの向上、切粉の排出良好。
・工具寿命の延長。
【用途】
・タッピングのほか、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチなどの作業に。
・ほとんどの金属、非鉄金属に使用可能。特に難削材には効果あり。
※銀や銅の合金にはしみがでることもありますので、あらかじめテストしてからご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリタッピングスプレー 高性能切削用の型番MTS-420SPのページです。
型番MTS-420SPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリタッピングスプレー 高性能切削用

モリタッピングスプレー 高性能切削用

    N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

    N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

      TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

      TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

        タッピングオイル/スプレー

        タッピングオイル/スプレー

          塩素フリータッピングスプレー

          塩素フリータッピングスプレー

            切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

            切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

              ステンカット(切削潤滑剤)

              ステンカット(切削潤滑剤)

                塩素フリー超切削スプレー

                塩素フリー超切削スプレー

                  超切削オイル

                  超切削オイル

                    エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

                    エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

                      タッピングスプレーアドモスAS-02

                      タッピングスプレーアドモスAS-02

                        植物性切削油“サスがレボー”

                        植物性切削油“サスがレボー”

                          BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                          BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 友和 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット ダイゾーニチモリ レプコ R-GOT
                            通常価格 2,314円 1,515円 1,072円 992円 780円 1,453円 1,140円 1,040円 3,660円 623円 1,844円 2,646円 1,877円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   3日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー 液状 液状 スプレー - -
                            性質 難切削 生分解性 難切削 難切削 難溶性 難切削 不水溶性 難溶性 不水溶性 油性 油性 油性 油性
                            黒灰色 褐色 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999440157 4989999441529 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 122-8625 232-5659 - - - - - - - - - - -

                            モリタッピングスプレー 高性能切削用のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            プラ型の部品加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/26
                            難削材のタッピングに使用しています。
                            NAK80クラスに特に効果的な気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の組み付け
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/07
                            あらゆる部品、軸受けに塗布して組み付けるとかじりも無く初期なじみも良いような感じがする、もちろんねじ切りにも問題なく使用できる、突然値上がりしたのが残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ、穴開けなどに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            以前から使っていて、使いやすかったので引き続き使用しています。製品の材料にたくさんの数の穴を開けるので使用していますが、持ちがよいのと切粉のはけもよいです。容量は大きいものと小さいものがありますが、大きいものだとたくさんの数の穴開けには持つのに大変ですし、小さいものだと物足りないので、中間ぐらいのサイズのものがあるとよいかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 液色は何色ですか。
                            A
                            灰黒色です。

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました