(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,072円 ~ 1,740円  特別価格 
税込価格
1,179円 ~ 1,914円  特別価格 

非塩素系タッピング用切削剤「αタッピングスプレー」(難削材用)。【特長】・非塩...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    難切削
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
  • 用途:
    タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。
  • 使用温度範囲(℃):
    100以下
  • 特長:
    ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
  • 仕様:
    塩素フリータイプ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ALP-TS(エアゾールスプレータイプ)

ALP-TS(エアゾールスプレータイプ)。

ALP-TS-JB(エアゾールスプレータイプ)

ALP-TS-JB(エアゾールスプレータイプ)。

製品の基本仕様・特長

品番容量
(ml)
質量
(g)
ALP-TS420440
ALP-TS-JB840810
  • 使用温度範囲:100℃以下
  • 塩素フリータイプ
  • 材質
    主成分:鉱物油、合成油、極厚添加剤
  • ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られる
  • 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できる
  • 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプ

用途

  • タップ、ダイス加工
  • ドリル加工
  • リーマ加工
  • 難削材用

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999440089
122-8048
440.000
1本(420ml)
10

6個

1,072( 1,179円 )

1日目

4989999034363
370-9973
810.000
1本(840ml)
10

6個

1,740円

1,681

( 1,849円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

非塩素系タッピング用切削剤「αタッピングスプレー」(難削材用)。
【特長】
・非塩素系切削油のため塩素ガスの発生がなく、周辺腐食もほとんどない。
・ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られる。
・難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工が可能。
【用途】
・タップ、ダイス加工に: 細かいピッチのネジ、深いネジ、小径ネジに威力を発揮。
・リーマ加工に: 小径穴、深穴の仕上に有効。
・ドリル加工に: 深穴加工でもスムーズに切削でき、切粉のぬけが良い。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

    TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

    TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

      αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

      αタッピングノンガススプレー詰替用(難削材用・缶タイプ)

        切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

        切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

          切削剤 ウルトラカット

          切削剤 ウルトラカット

            切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

            切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

              “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

              “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                ステンカット(切削潤滑剤)

                ステンカット(切削潤滑剤)

                  N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                  N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                    塩素フリータッピングスプレー

                    塩素フリータッピングスプレー

                      BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                      BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                        モリタッピングスプレー 高性能切削用

                        モリタッピングスプレー 高性能切削用

                          超切削オイル

                          超切削オイル

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) R-GOT トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,072円 1,148円 7,376円 2,529円 1,512円 1,453円 4,609円 1,140円 1,515円 780円 1,772円 2,314円 3,660円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー ペースト 液状 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー 液状
                            性質 難切削 難切削 難切削 難切削 不水溶性 難切削 難切削 不水溶性 生分解性 難溶性 油性 難切削 不水溶性
                            - - - 黒灰色 - 褐色 - - 黒灰色 -
                            材質1 主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤 - - - 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン - 主成分:植物油、合成油 - - 主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン -
                            用途 タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。 - タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。 - - - タッピングの他、ねじ切り・ドリル・リーマ・ブローチなど。ほとんどの金属、非鉄金属に使用可能。 - タップダイス加工。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工。 - - タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。 -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 36件のレビュー

                            高評価レビュー

                            難削材のタップ加工に
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/16
                            難削材のタップ加工に使用しました。
                            食いつき感が一般のペーストより滑らかろうな気がします。
                            また購入すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小径穴、タップ加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/12
                            切削油を刷毛付けより手軽で効率アップです。
                            お値段も手軽です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            難削材のタップ加工に
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/16
                            難削材のタップ加工に使用しました。
                            食いつき感が一般のペーストより滑らかろうな気がします。
                            また購入すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ加工
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/01
                            ダイス鋼のねじ切りに使っています。
                            問題なく加工できます、良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            難材用のタップに使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/26
                            難材料用ですが、ステンレス、難材料にかかわらず一般鋼材にも使っています。価格が安いため重宝してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タッピング用
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/09
                            特に問題なくタッピングできます。
                            先端ノズルありで使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト