(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,529円
税込単価
2,782円

【特長】・ステンレスなどの難切削加工に最適です・ペースト状切削剤です【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 性質:
    難切削
  • 色:
    淡黄色
  • トラスココード:
    123-3009
  • JANコード:
    4906725563645
  • 質量(g):
    1210.0
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、油性向上剤、極圧剤
  • 用途:
    ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工。
  • 特長:
    ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。
  • 内容量:
    1缶(1kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STP-10

1缶(1kg)
10

2個

2,529( 2,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスなどの難切削加工に最適です
・ペースト状切削剤です
【用途】
・ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)の型番STP-10のページです。
型番STP-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

    消泡剤No.1

    消泡剤No.1

      旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

      旭 微少量切削油(セミドライタイプ) ガロン缶

        水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

        水溶性切削剤用アルミニウム腐食防止添加剤 メカテンAL

          水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

          水溶性切削剤用銅腐食防止添加剤 メカテンCU

            エクスカリバ―MT3200

            エクスカリバ―MT3200

              エクスカリバ― クーラントフレッシュ

              エクスカリバ― クーラントフレッシュ

                YUKO フレックスホーン純正オイル

                YUKO フレックスホーン純正オイル

                  水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                  水溶性切削・研削液“エクスカリバー”

                    MCP-100 カッティングペースト

                    MCP-100 カッティングペースト

                      水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

                      水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

                        不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

                        不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

                          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 日本メカケミカル 旭エンジニアリング 日本メカケミカル 日本メカケミカル ミスミ ミスミ ユーコーコーポレーション ミスミ マーベル ユシロ化学 ユシロ化学 トラスコ中山
                            通常価格 2,529円 22,401円 31,189円 14,104円 15,772円 33,794円 11,371円 4,487円 21,989円 900円 20,790円 16,081円 4,609円
                            通常出荷日 1日目   6日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~  
                            種類 ペースト - スプレー 液状 液状 液状 液状 液状 液状 - 液状 液状 スプレー
                            性質 難切削 - 油性 水溶性 水溶性 水溶性 水溶性 - 水溶性 - 水溶性 不水溶性 難切削
                            淡黄色 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 123-3009 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906725563645 - - - - - - - - - - - -

                            切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ねじ切り(タッピング)の際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/18
                            今までは違うメーカーの商品を使用しておりましたが、冬場は寒いので固まってしまいます。この商品は硬くならないので、購入しました。ねじ切りや難削材の加工の際に使用しています。プリハードン鋼、SS400、S50C、ステンレスを始めオールラウンドで使用しています。使い勝手が良いので、順次切り替えをしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削ペーストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました