(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,453円
税込単価
1,598円

【特長】・タッピング用のオイル状切削剤(不水溶性切削油)・ステンレス等の難切削...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    難切削
  • 色:
    淡黄
  • トラスココード:
    123-2983
  • JANコード:
    4906725572005
  • 質量(g):
    450
  • 材質1:
    主成分:鉱物油、合成油、塩素化パラフィン
  • 用途:
    ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工。
  • 特長:
    ステンレスなどの難切削加工に最適です。
  • 内容量:
    1本(0.42L)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPSP

1本(0.42L)

6個

1,453( 1,598円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピング用のオイル状切削剤(不水溶性切削油)
・ステンレス等の難切削加工で、美しい挽き目が得られ、加工時の発熱、発煙、臭気も少ない
【用途】
・タップ・ダイス加工:細かいピッチのネジ、深いネジ、小径ネジに威力を発揮
・リーマ加工:小径穴、深穴の仕上げに有効
・ドリル加工:深穴加工でもスムーズに切削でき、切粉のぬけも良好

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)の型番TPSPのページです。
型番TPSPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

    切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

    切削ペースト剤スミタップペーストスーパー(難切削材用)

      タッピングオイル/スプレー

      タッピングオイル/スプレー

        タッピングペースト C-101(一般金属用)

        タッピングペースト C-101(一般金属用)

          TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

          TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用・ノンガスタイプ)

            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

            TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

              不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

              不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

                タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

                タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)

                  ステンカット(切削潤滑剤)

                  ステンカット(切削潤滑剤)

                    BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                    BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                      不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

                      不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)

                        タッピングペーストC−101C

                        タッピングペーストC−101C

                          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 友和 日本工作油 トラスコ中山 トラスコ中山 ユシロ化学 日本工作油 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) R-GOT ユシロ化学 日本工作油 トラスコ中山
                            通常価格 1,453円 2,529円 992円 1,763円 1,148円 1,072円 16,081円 2,460円 1,140円 1,772円 16,081円 2,480円 4,609円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   8日目   3日目~   1日目~  
                            種類 スプレー ペースト - ペースト スプレー スプレー 液状 ペースト スプレー - 液状 ペースト スプレー
                            性質 難切削 難切削 難切削 不水溶性 難切削 難切削 不水溶性 不水溶性 不水溶性 油性 不水溶性 不水溶性 難切削
                            淡黄 淡黄色 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 123-2983 123-3009 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4906725572005 4906725563645 - - - - - - - - - - -

                            切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ドリル切削、ねじタップ作業
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/29
                            今まで安いモノを使用していましたが、ステンレスなどの難切削などで
                            ドリル再研磨などの頻度が多い気がしてメーカー品に変えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました