(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,877円
税込単価
2,065円

驚異的な切削力を実感できる、難削材用塩素フリータイプの超高性能油性切削油 "タ...

詳細情報を確認する

  • 性質:
    油性
  • 色:
    薄緑
  • 主成分:
    植物油、植物油系合成油
  • 使用温度範囲(℃):
    常温
  • 仕様:
    塩素フリータイプ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ステンレスがまるで豆腐に!

驚異的な切削力を実感!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工そのものを大きく変えた。

左がスプレータイプ、右が液体タイプ

左がスプレータイプ、右が液体タイプ

    被削材
  • 純鉄、鉄全般、ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属。
  • 容量
  • スプレータイプ 420ml
  • 液体タイプ 1L
  • 注意事項
    ※銅加工時は事前にテストをしてください。

鉄・ステンレス・アルミニウムでの特長

  • ムシレがなくなりネジ切り加工が容易。
  • 突切り加工時の刃物寿命が延びる。

ステンレス

  • 切削後につきまとうバリ、カエリが小さくなり取れやすくなる。
  • 切削抵抗が少ないため工具の折れ、摩擦が少なく工具寿命が延びる。

アルミニウム

  • 穴加工時におこる熱膨張及び収縮をおさえるので寸法が一発で出る。
  • 仕上げ面▽▽▽(3S)が鏡面に近い仕上がり。

開発秘話

 

切削加工の中でアルミのリーマ加工で一発で寸法を出すのが最も難しいと思います。
ステンコロリンはこれを実現すべく開発いたしました。
品名がステンコロリンになった事についてはアルミさんに対しては申し訳ない気持ちがすると開発者は今でも言っております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-3

スプレー
293-0501
433
1本(0.42L)
10

6個

1,877( 2,065円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

驚異的な切削力を実感できる、難削材用塩素フリータイプの超高性能油性切削油 "タッピングオイル"。
【特長】
・植物油がベースの塩素フリー、不活性タイプ。ステンレスも切削できる。
・ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削可能。
・切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のバラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易に。
・穴加工時におこる熱膨張及び収縮をおさえるので、寸法が一発で出る。仕上げ面▽▽▽(3S)が鏡面に近い仕上がりに。
【用途】
・一般鋼材、鉄全般、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタン合金、銅などのあらゆる金属のドリルやホールカッターでの穴あけ。
・タップやダイスでのねじ切り、ノコ刃(エアーソー、セーバーソー等)での切断およびフライス、旋盤等の各種金属切削加工。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)の型番R-3のページです。
型番R-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

    BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

    BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

      塩素フリータッピングスプレー

      塩素フリータッピングスプレー

        ステンカット(切削潤滑剤)

        ステンカット(切削潤滑剤)

          TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

          TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

            塩素フリー超切削スプレー

            塩素フリー超切削スプレー

              タッピングオイル/スプレー

              タッピングオイル/スプレー

                タッピングスプレーアドモスAS-02

                タッピングスプレーアドモスAS-02

                  超切削オイル

                  超切削オイル

                    N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                    N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                      植物性切削油“サスがレボー”

                      植物性切削油“サスがレボー”

                        モリタッピングスプレー 高性能切削用

                        モリタッピングスプレー 高性能切削用

                          楽じゃけん 超切削オイル

                          楽じゃけん 超切削オイル

                            メーカー R-GOT R-GOT イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 ダイゾーニチモリ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 レプコ トラスコ中山 友和
                            通常価格 1,877円 1,772円 780円 1,140円 1,072円 1,040円 992円 1,844円 3,660円 1,515円 2,646円 2,314円 684円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   2日目   2日目   1日目   2日目   4日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目  
                            性質 油性 油性 難溶性 不水溶性 難切削 難溶性 難切削 油性 不水溶性 生分解性 油性 難切削 難切削
                            薄緑 - - - - - - - - - - -
                            主成分 植物油、植物油系合成油 鉱物油、添加剤 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 常温 常温 - - - - - - - - - - -
                            仕様 塩素フリータイプ 塩素系 - - - - - - - - - - -

                            BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 19件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ステンレス板への穴加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/09
                            SUS304、t6板にφ6の穴加工をしました。変速ドリルとSUS用ドリル刃と併用で、失敗すること無く無事穴加工できました。また、SS材のタップ加工でも使用しましたが、普段より軽くタップを切ることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス板への穴加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/09
                            SUS304、t6板にφ6の穴加工をしました。変速ドリルとSUS用ドリル刃と併用で、失敗すること無く無事穴加工できました。また、SS材のタップ加工でも使用しましたが、普段より軽くタップを切ることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            赤と変わらない
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                            金型部品のタップたてに使用
                            塩素フリータイプの緑だが従来の赤と変わらなく感じる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレスボルト取り外し
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/24
                            用途が多少違いますが、錆びたボルトの取り外しに使用しました。
                            多少、時間をおいて浸透させてから使用しましたが、軽く回り始めて
                            作業は楽に終わりました、効果絶大です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CNC旋盤タップ加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/31
                            CNC旋盤タップ加工時に使用しています。
                            特にSUS304のタップ加工時には抜群の性能を発揮してくれます。
                            以前までは一般的なタップ加工用スプレーを使用していましたが
                            よくタップ折れが起こり、折れタップの除去等に時間が掛かり苦労していましたが、こちらの商品を使うようになりタップ折れもなくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                            値段はたかいです。けど
                            仕上がりはとても良いです。タップの持ちもGOOD。金額を出す価値あり

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用後の洗浄液は?
                            A
                            洗浄の際はパーツクリーナー等をご使用下さい。
                            Q シリコンは入ってますか?
                            A
                            使用しておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 トラスココード 質量(g) 内容量

                            5,036円

                            ( 5,540円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            10液状293-051010161缶(1L)

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました