(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-1
BASARA ステンコロリン赤(塩素系) BASARA ステンコロリンアカ(エンソケイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,772円
税込単価
1,949円

驚異的な切削力を実感できる、難削材用超高性能油性切削油 "タッピングオイル"。...

詳細情報を確認する

  • 性質:
    油性
  • 色:
  • 主成分:
    鉱物油、添加剤
  • 使用温度範囲(℃):
    常温
  • 仕様:
    塩素系

Loading...

ステンレスがまるで豆腐に!

驚異的な切削力を実感!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工そのものを大きく変えた。

左がスプレータイプ、右が液体タイプ

左がスプレータイプ、右が液体タイプ

    被削材
  • ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)、銅、チタン合金、インコネル及びその他、 加工困難な材料。
  • 容量
  • スプレータイプ 330ml
  • 液体タイプ 1L

鉄・ステンレス・アルミニウムでの特長

  • ムシレがなくなりネジ切り加工が容易。
  • 突切り加工時の刃物寿命が延びる。
  • 注意事項
    ※鉄加工時は事前にテストをしてください。

ステンレス

  • 切削後につきまとうバリ、カエリが小さくなり取れやすくなる。
  • 切削抵抗が少ないため工具の折れ、摩擦が少なく工具寿命が延びる。

アルミニウム

  • 穴加工時におこる熱膨張及び収縮をおさえるので寸法が一発で出る。
  • 仕上げ面▽▽▽(3S)が鏡面に近い仕上がり。

開発秘話

 

切削加工の中でアルミのリーマ加工で一発で寸法を出すのが最も難しいと思います。
ステンコロリンはこれを実現すべく開発いたしました。
品名がステンコロリンになった事についてはアルミさんに対しては申し訳ない気持ちがすると開発者は今でも言っております。

商品情報を表示

R-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R-1

R-1

スプレー
293-0480
376
1本(0.33L)
10

6個

1,772( 1,949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

驚異的な切削力を実感できる、難削材用超高性能油性切削油 "タッピングオイル"。
【特長】
・SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力。
・ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削可能。
・切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のバラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易に。
・穴加工時におこる熱膨張及び収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上げ面▽▽▽(3S)が鏡面に近い仕上がりに。
【用途】
・ステンレス、アルミニウム、チタン合金、銅などの加工困難な金属のドリルやホールカッターでの穴あけ。
・タップやダイスでのねじ切り、ノコ刃(エアーソー、セーバーソー等)での切断およびフライス、旋盤等の各種金属切削加工。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BASARA ステンコロリン赤(塩素系)の型番R-1のページです。
型番R-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

    BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

    BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

      ステンカット(切削潤滑剤)

      ステンカット(切削潤滑剤)

        塩素フリータッピングスプレー

        塩素フリータッピングスプレー

          TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

          TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

            塩素フリー超切削スプレー

            塩素フリー超切削スプレー

              タッピングオイル/スプレー

              タッピングオイル/スプレー

                タッピングスプレーアドモスAS-02

                タッピングスプレーアドモスAS-02

                  N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                  N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                    植物性切削油“サスがレボー”

                    植物性切削油“サスがレボー”

                      超切削オイル

                      超切削オイル

                        楽じゃけん 超切削オイル

                        楽じゃけん 超切削オイル

                          モリタッピングスプレー 高性能切削用

                          モリタッピングスプレー 高性能切削用

                            メーカー R-GOT R-GOT イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 ダイゾーニチモリ トラスコ中山 レプコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 トラスコ中山
                            通常価格 1,772円 1,877円 1,140円 780円 1,072円 1,040円 992円 1,844円 1,515円 2,646円 3,660円 684円 2,314円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   2日目   2日目   1日目   2日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            性質 油性 油性 不水溶性 難溶性 難切削 難溶性 難切削 油性 生分解性 油性 不水溶性 難切削 難切削
                            薄緑 - - - - - - - - - - -
                            主成分 鉱物油、添加剤 植物油、植物油系合成油 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 常温 常温 - - - - - - - - - - -
                            仕様 塩素系 塩素フリータイプ - - - - - - - - - - -

                            BASARA ステンコロリン赤(塩素系)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 25件のレビュー
                            ステンレスのねじ加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/27
                            豆腐とまではいかないが、他社品より2割くらい軽い感じで加工できました。
                            手通しには最適かと思われます。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス・アルミの穴あけ・タップ加工
                            評価 5.0満足度:5.02017/01/30
                            ステンレスでは加工性が向上し、タップの下穴・タップ加工が
                            容易になりました。

                            アルミでは加工状態がよくなりました。特にタップ加工でむしれがなくなり非常に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            難削材の加工に
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/19
                            NAK80やHPM38、INPAXの穴、タップ加工に最適です。
                            これを使うと普通のタッピングペーストは使えなくなりますよ。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SUSタップ加工
                            評価 3.0満足度:3.02016/10/08
                            ステンコロリンは評判がよいとのことで購入しましたが、液体ボトルよりスプレーのほうが切れ味は良いみたいでした。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホールソーでの穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/29
                            ザクザク削れる感じで冷却も良く、刃も長持ちします。 塗布しすぎてしまい後の清掃は面倒です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用後の洗浄液は?
                            A
                            洗浄の際はパーツクリーナー等をご使用下さい。
                            Q シリコンは入ってますか?
                            A
                            使用しておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 トラスココード 質量(g) 内容量

                            4,266円

                            ( 4,693円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            10液状293-049811421缶(1L)

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました