(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコカット 油性切削油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HFN10LEPL
エコカット 油性切削油 エコカット ユセイセッサクユ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,063円
税込単価
17,669円

低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工用の切削油剤。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 性質:
    油性
  • 色:
    淡黄色
  • 特長:
    高度に精製した鉱物油に各種添加剤を配合し、切削性能・研削性能・仕上げ面粗度を改善します。塩素系極圧添加剤を配合していませんので、発癌物質ダイオキシンを発生するおそれはありません。作業場で発生するオイルミストを大幅に低減できます。
  • 仕様:
    消防法危険物第4類( 第3石油類・第4石油類)
  • 内容量:
    1缶(20L)

Loading...

世界的なブランド“TITAN”(タイタン)のエンジンオイルを提供

ドイツの基準に基づき処方され、性能向上、エンジン寿命の延長に貢献。

ドイツの基準に基づき処方され、性能向上、エンジン寿命の延長に貢献。

注意・禁止事項

エコカット715は2018年からエコカット715LE、エコカット732は2018年からエコカット732LEになります。エコカット746は2018年から廃盤です。

商品情報を表示

HFN10LEPL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
粘度(mm2/s)
銅板活性度
JANコード
トラスココード
質量(g)
用途
主成分
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFN10LEPL

液状
10
1
4580189430455
859-0896
17000
真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工
精製鉱物油
1缶(20L)
10

1個

16,063( 17,669円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工用の切削油剤。
【特長】
・高度に精製した鉱物油に各種添加剤を配合し、切削性能・研削性能・仕上げ面粗度を改善。
・特殊な添加剤配合により、工具寿命を延長。
・作業場で発生するオイルミストを大幅に低減し、作業環境の汚染を大幅に改善。
・工具寿命を延長でき、コスト削減に貢献。
・塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれなし。
【用途】
・炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝、ねじ、工具研削加工・ブローチ盤メーカー等に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコカット 油性切削油の型番HFN10LEPLのページです。
型番HFN10LEPLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコカット 油性切削油

エコカット 油性切削油

    育良 カットオイル水性 16L(12032)

    育良 カットオイル水性 16L(12032)

      切削剤 ウルトラカット

      切削剤 ウルトラカット

        切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

        切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

          切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

          切削剤 スミカットオイルスーパー21 (不水溶性、オイル)

            リライアカットAM30

            リライアカットAM30

              リライアカットDM30

              リライアカットDM30

                リライアカットAM10

                リライアカットAM10

                  リライアカットASシリーズ

                  リライアカットASシリーズ

                    リライアカットAH10

                    リライアカットAH10

                      リライアカットAH15

                      リライアカットAH15

                        リライアカットDYシリーズ

                        リライアカットDYシリーズ

                          リライアカットDX30

                          リライアカットDX30

                            メーカー フックスジャパン 育良精機製作所 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 16,063円 16,865円 1,512円 36,900円 32,135円 13,846円 13,846円 14,710円 13,805円 16,016円 16,016円 17,722円 18,094円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            性質 油性 - 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性 不水溶性
                            淡黄色 - - - - - - - - - - - -
                            特長 高度に精製した鉱物油に各種添加剤を配合し、切削性能・研削性能・仕上げ面粗度を改善します。塩素系極圧添加剤を配合していませんので、発癌物質ダイオキシンを発生するおそれはありません。作業場で発生するオイルミストを大幅に低減できます。 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 消防法危険物第4類( 第3石油類・第4石油類) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) - - - - - - - - - - - -

                            エコカット 油性切削油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EC715LEPL
                            HFN16LEPL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 粘度
                            (mm2/s)
                            銅板活性度 JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            用途 主成分 内容量

                            19,847円

                            ( 21,832円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10液状1544580189430431859-086118000炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼のM/C、ブローチ、ねじ切り、自動機、ガンドリル加工。精製鉱物油-

                            16,063円

                            ( 17,669円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10液状1614580189430462859-089717000真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工精製鉱物油-

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました