(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッピングスプレーアドモスAS-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タッピングスプレーアドモスAS-02

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,844円
税込単価
2,028円

グリース状のタッピングスプレー。【特長】・常温ではグリース状だが、切削加工熱で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 性質:
    油性
  • 色:
  • トラスココード:
    366-4121
  • JANコード:
    4900682100981
  • 質量(g):
    420.000
  • 材質1:
    主成分:潤滑油
  • 用途:
    タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどの作業に。
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~120
  • 特長:
    オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品です。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

タッピングスプレー アドモスAS-02

切削部へ常温ではグリース状、切削加工熱でオイル状になるため素早く浸透し焼付きを防ぐ。
グリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するためオイル状に比べロスの少ない経済的な商品。発熱を防ぎ、仕上げ精度を向上させ工具の寿命をオイルに比べ大幅に伸ばす。
タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどに利用。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4006340

1本(420ml)
10

6個

1,844( 2,028円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリース状のタッピングスプレー。
【特長】
・常温ではグリース状だが、切削加工熱でオイル状になり、切削部へ素早く浸透し焼付きを防ぐ。
・オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少ない。
・発熱を防ぎ、仕上げ精度を向上させ工具の寿命を大幅に伸ばす。
・刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品。
【用途】
・タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タッピングスプレーアドモスAS-02 の型番4006340のページです。
型番4006340に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッピングスプレーアドモスAS-02

タッピングスプレーアドモスAS-02

    TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

    TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

      塩素フリータッピングスプレー

      塩素フリータッピングスプレー

        塩素フリー超切削スプレー

        塩素フリー超切削スプレー

          ステンカット(切削潤滑剤)

          ステンカット(切削潤滑剤)

            BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

            BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

              N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

              N2タッピングスプレーエコ(生分解性)

                モリタッピングスプレー 高性能切削用

                モリタッピングスプレー 高性能切削用

                  植物性切削油“サスがレボー”

                  植物性切削油“サスがレボー”

                    BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                    BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

                      楽じゃけん 超切削オイル

                      楽じゃけん 超切削オイル

                        切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                        切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

                          タッピングオイル/スプレー

                          タッピングオイル/スプレー

                            メーカー ダイゾーニチモリ トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) R-GOT トラスコ中山 トラスコ中山 レプコ R-GOT 友和 住鉱潤滑剤 友和
                            通常価格 1,844円 1,072円 780円 1,040円 1,140円 1,877円 1,515円 2,314円 2,646円 1,772円 684円 1,453円 992円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   2日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   4日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー - - スプレー スプレー -
                            性質 油性 難切削 難溶性 難溶性 不水溶性 油性 生分解性 難切削 油性 油性 難切削 難切削 難切削
                            - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 366-4121 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4900682100981 - - - - - - - - - - - -

                            タッピングスプレーアドモスAS-02 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切削スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました