(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,441円
税込単価
1,585円

【特長】・強力な脱脂効果があります・有機溶剤中毒予防規則に該当しません・スプレ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力
  • トラスココード:
    389-0112
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    503
  • 用途:
    機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。
  • 特長:
    強力な脱脂効果があります。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。
  • 主成分:
    溶剤
  • 内容量:
    1本(550ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OCQ1550

1本(550ml)
10

5個

1,441( 1,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な脱脂効果があります
・有機溶剤中毒予防規則に該当しません
・スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします
【用途】
・機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレーの型番OCQ1550のページです。
型番OCQ1550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

    電子機器クリーナー パンドー 29D

    電子機器クリーナー パンドー 29D

      フォーミングエンジンクリーン NX65

      フォーミングエンジンクリーン NX65

        食品機械用強力洗浄スプレー

        食品機械用強力洗浄スプレー

          水系洗浄スプレー クリーナーW2

          水系洗浄スプレー クリーナーW2

            キャブクリーン NX61

            キャブクリーン NX61

              デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

              デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

                エンジンチューンアップ NX56

                エンジンチューンアップ NX56

                  レクトラクリーン No.1012

                  レクトラクリーン No.1012

                    メカファインクリーンE

                    メカファインクリーンE

                      オーバーホールクリーナー Z-294

                      オーバーホールクリーナー Z-294

                        メタルクリーン

                        メタルクリーン

                          マルチクリーナーN JIP268

                          マルチクリーナーN JIP268

                            メーカー タセト スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ITW タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ITW イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 日本メカケミカル ホーザン オーデック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,441円 1,957円 750円 1,740円 1,092円 930円 5,369円 960円 1,000円 2,910円 1,650円 9,593円 1,430円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   2日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   3日目   3日目  
                            種類 スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体
                            特性 強力 - - - - - 速乾 - 強力 強力 / 速乾 中速乾 速乾 速乾
                            トラスココード 389-0112 - - - 389-0155 - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 503 - - - - - - - - - - - -

                            オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置部品の脱脂洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/30
                            普通のパーツクリーナーより強力です。
                            紛体(バフ粉、トナー等)の除去も出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました