(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
“スプレー用ロングノズル”
  • 数量スライド割引

“スプレー用ロングノズル” (レビュー)

通常価格(税別)
257円 ~ 437円
税込価格
283円 ~ 481円
通常出荷日
1日目
【特長】
・30cmのPP製替えノズルです。
【用途】
・細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。

“スプレー用ロングノズル”のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    潤滑剤塗布
    評価 5.0満足度:5.02018/10/31
    奥まったパーツへの潤滑剤塗布に使用しました。
    わざわざ分解解体せずに済んで助かりました。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    汎用旋盤の切削油スプレーに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/06/01
    汎用旋盤の突っ切り時に条件を上げた状態で
    切粉が飛ぶため、刷毛ではなく
    こちらのロングノズルをスプレーに差し使用
    溝にも狙ってスプレーできるため重宝しております。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    奥まったところへのスプレーに
    評価 4.0満足度:4.02019/08/08
    奥まった所への潤滑剤のスプレーに使用しています。付属品では届かない所が多いので周辺を汚さずに、ピンポイントでできるのが良いです。
    ただ、しまう時に邪魔になるので折りたためるタイプがあるとよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    車のエンジンルームの奥まった場所に
    評価 5.0満足度:5.02019/03/04
    LN-300PPのレビューです。
    スプレーに付属の標準ノズルでは長さが足りず届かないので、この商品を使用しました。
    ノズルはある程度柔軟性があるので、針金をノズルの長さに切りテープで留めて使用しています。
    こうする事で真っ直ぐなノズルでは狙えない場所にも針金を曲げる事で狙える場合もあります。
    非常に使い勝手のいい商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“スプレー用ロングノズル”

“スプレー用ロングノズル”

    ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

    ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

      トンガリキャップ容器 キャップ

      トンガリキャップ容器 キャップ

        TAKEMOTO PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM

        TAKEMOTO PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM

          スプレー・ポンプ容器 キャップ

          スプレー・ポンプ容器 キャップ

            高粘度容器

            高粘度容器

              シンプル容器

              シンプル容器

                PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

                PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

                  TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                  TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                    目盛付容器

                    目盛付容器

                      霧吹き 150ml

                      霧吹き 150ml

                        ボトル用オプション

                        ボトル用オプション

                          目盛付容器 キャップ

                          目盛付容器 キャップ

                            メーカー トラスコ中山 ダリヤ 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 トラスコ中山 竹本容器 アサヒペン 竹本容器 竹本容器
                            通常価格 257円 676円 110円 130円 37円 290円 210円 40円 280円 160円 390円 90円 120円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 取手なし 取手なし - - 取手なし - - 取手なし - - - - 取手なし
                            質量(g) 2.0 - - - - - - - - - - - -
                            ノズル長(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。