(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αクリーナー ノンガススプレー詰替用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ECO-CL-C18
αクリーナー ノンガススプレー詰替用 クリーナー ノンガススプレーツメカエヨウ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
26,811円
税込単価
29,492円

機械部品、金型用の強力脱脂洗浄剤。【特長】・速乾性タイプ。・非塩素系溶剤が主剤...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • 色:
    透明
  • 特長:
    ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。
  • 用途:
    速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。乾燥後残渣物がまったくありません。
  • 主成分:
    溶剤

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ECO-CL-C4

ECO-CL-C4

ECO-CL-C18

ECO-CL-C18

製品の基本仕様・特長

品番容量
(L)
質​量
(kg)
ECO-CL-C4透​明43.2
ECO-CL-C18透​明1814.4
  • 使用温度範囲:常温
  • スプレー後の状態:液状(揮発)
  • 容器:缶
  • 主成分:溶剤

性能・試験情報

製品環境情報について(製品含有化学物質調査)

本製品は以下の材料/化学物質群は不適合となります。

アスベスト類/一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ/カドミウム/カドムウム化合物/六価クロム化合物/鉛/鉛化合物/水銀/水銀化合物/オゾン層破壊物質/ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)/
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類)/ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)/ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)/放射性物質/一部の短鎖型塩化バラフィン(C10-C13)/
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)/トリブチルスズ=オキシド(TBTO)

※ 当調査票はJGPSSI JIG 101A(レベルA)に対応
※ 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「-」は含有されていないことを表します。
※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1,000ppm=0.1%として換算されます。

使用方法・使用事例

使用方法

αクリーナー ノンガススプレー詰替用 取扱説明書

注意・禁止事項

注意事項

  • 吸入飲用不可:万一飲み込むと下痢・嘔吐等の症状が起きます。
  • 揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますので、換気の良い所で使用し、食品、人体に向けては絶対に使用しないで下さい。
  • 直射日光の当たる場所や40℃以上になる所には置かないで下さい。
  • 目に入ると炎症を起こすことがありますので、使用の際には防護眼鏡を着用するなど、目に入らないように注意して下さい。
  • 引火性がありますので、火気に近づけないで下さい。
  • 子供の手の届かない所に置いて下さい。

応急処置<

  • 万一飲み込んだ場合は吐き出させないで、直ちに医師の診断を受けて下さい。
  • 使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、安静にして下さい。もし異常が残る場合には、医師の診断を受けて下さい。
  • 誤って目に入った場合は、直ちに清水で十分洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
  • 皮膚に付いた場合は、直ちに水と石鹸で十分に洗浄して下さい。

使用上の注意及び使用方法

  • 本品の用途以外には使用しないで下さい。

廃液・廃容器の処理

  • 処理方法は法令で義務付けられています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は、購入先にご相談の上、処理して下さい。

保管方法

  • 保管の際は、ゴミ、水分などの混入、溶剤の揮発防止のため使用後は必ず密封して下さい。
  • 直射日光が当たる場所や、40℃以上となる所には置かないで下さい。
商品情報を表示

ECO-CL-C18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECO-CL-C18

243-7228
14400
1缶(18L)
10

1個

26,811( 29,492円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械部品、金型用の強力脱脂洗浄剤。
【特長】
・速乾性タイプ。
・非塩素系溶剤が主剤。
・機械部品に付着した金属粉、摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄可能。
・本品乾燥後は残渣物がまったくないので、電気系統の接点洗浄に使用可能。
【用途】
・ギヤ、チェーン、スプロケット、ベアリングなどの機械部品や精密機器、機械装置の洗浄に最適。
・OA機器やメッキ槽の給電ロールなどの電気接点の洗浄に便利。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αクリーナー ノンガススプレー詰替用の型番ECO-CL-C18のページです。
型番ECO-CL-C18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αクリーナー ノンガススプレー詰替用

αクリーナー ノンガススプレー詰替用

    スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

    スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

      住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

      住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

        パワークリーン 4L・18L

        パワークリーン 4L・18L

          油分散洗浄剤

          油分散洗浄剤

            ザ・パワークリーン 20L/缶

            ザ・パワークリーン 20L/缶

              2Bクリーナー NX251・NX255

              2Bクリーナー NX251・NX255

                パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

                パーツクリーナー 速乾性部品洗浄剤

                  M-1クリーナー18L

                  M-1クリーナー18L

                    超低毒性流出油処理剤リンダ

                    超低毒性流出油処理剤リンダ

                      ディスプレー用洗浄剤

                      ディスプレー用洗浄剤

                        グリラー鉱油用

                        グリラー鉱油用

                          BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

                          BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

                            メーカー トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 鈴木油脂工業 コンドーテック 鈴木油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コンドーテック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 横浜油脂工業 ヘンケル
                            通常価格 6,686円 4,327円 16,942円 3,465円 16,175円 17,613円 14,490円 753円 16,056円 19,726円 4,960円 18,696円 27,926円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   7日目   1日目   5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   7日目   5日目   3日目   3日目   1日目  
                            種類 スプレー 液体 液体 液体 液体 液体 - - 液体 液体 液体 液体 液体
                            特性 速乾 - 速乾 - - - 遅乾 速乾 強力 / 中速乾 - 速乾 強力 -
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            特長 ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。乾燥後残渣物がまったくありません。 - - - - - - - - - - - -

                            αクリーナー ノンガススプレー詰替用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            金型
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/21
                            この商品は自社で金型に使用しています。ほぼ常時使用しているものになりますが、新規の金型を使用するときには必須のものになります。この商品は油膜の洗浄、錆防止等には最適ですので、自社では重宝して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社内生産設備の洗浄時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                            自社内生産設備の洗浄時に使用しています。ノンガススプレーの容器に詰め替えて使っています。この商品は、油切れもよく、ベトツキもありません。ネット上から価格を比較して、一番安かったミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECO-CL-C4
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量(g) 内容量

                            6,686円

                            ( 7,355円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10512-307132001缶(4L)

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました