(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,596円
税込単価
1,756円

防錆油、グリス、切削油などの汚れを細部にわたり素早く、簡単に除去する脱脂洗浄剤...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • トラスココード:
    126-2955
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    365
  • 用途:
    機械部品の脱脂洗浄など。
  • 特長:
    缶内のガス圧と化学洗浄剤の相乗効果によって防錆油、グリス、切削油などの汚れを細部にわたり素早く、簡単に除去します。ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、また金属に対する腐食性もありません。
  • 主成分:
    炭化水素系溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

ゴ​ム​、​プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​に​対​す​る​影​響​が​少​な​く​、​ま​た​金​属​に​対​す​る​腐​食​性​も​なし

TB2706

TB2706

使用例

使用例

製品仕様

  • 缶内のガス圧と化学洗浄剤の相乗効果によって防錆油、グリス、切削油などの汚れを細部にわたり素早く、簡単に除去。
  • ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、また金属に対する腐食性もなし。
  • 機械部品の脱脂洗浄などに最適。
  • 主成分:炭化水素系溶剤。
  • 製造国:中国。
  • 色:透明。
  • 容量:420ml。
  • 質量:365g。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB2706

1本(420ml)
10

5個

1,596( 1,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防錆油、グリス、切削油などの汚れを細部にわたり素早く、簡単に除去する脱脂洗浄剤。
【特長】
・缶内のガス圧と化学洗浄剤の相乗効果
・ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、また金属に対する腐食性もない
・エアゾールタイプの部品洗浄剤です
・吹き付けるだけで簡便に脱脂洗浄を行うことができます
【用途】
・機械部品の脱脂洗浄など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤の型番TB2706のページです。
型番TB2706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

    アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

    アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

      オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

      オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

        水系洗浄スプレー クリーナーW2

        水系洗浄スプレー クリーナーW2

          スーパークリーン 420ml

          スーパークリーン 420ml

            レクトラクリーン No.1012

            レクトラクリーン No.1012

              食品機械用強力洗浄スプレー

              食品機械用強力洗浄スプレー

                水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                  MARKTEC 脱脂洗浄剤

                  MARKTEC 脱脂洗浄剤

                    420ml 強力脱脂洗浄剤

                    420ml 強力脱脂洗浄剤

                      パーツクリーナー(速乾タイプ)

                      パーツクリーナー(速乾タイプ)

                        ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

                        ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

                          ステンレスクリーナー

                          ステンレスクリーナー

                            メーカー スリーボンド アズワン タセト タセト ファインケミカルジャパン 呉工業 ITW 日本メカケミカル マークテック エスコ 呉工業 ダイゾーニチモリ トラスコ中山
                            通常価格 1,596円 1,804円 1,441円 1,092円 893円 1,000円 1,740円 6,000円 1,080円 2,180円 780円 1,283円 993円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 - スプレー スプレー - スプレー
                            トラスココード 126-2955 - - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 365 - - - - - - - - - - - -
                            用途 機械部品の脱脂洗浄など。 - - - - - - - - - - - -

                            脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            両面テープ貼り付け前の下処理として
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            両面テープの接着性を強化するために下処理として脱脂を行う際に使用。
                            樹脂部品への影響も小さく良い商品だと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました