(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,139円
税込単価
1,253円

高圧噴射タイプ強力脱脂洗浄剤スプレー。【特長】・非塩素系溶剤主剤の洗浄液を高圧...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力
  • トラスココード:
    123-2703
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    420
  • 用途:
    機械部品の脱脂洗浄など。ギア、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落し。
  • 特長:
    非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。
  • 主成分:
    溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品仕様

仕様

  • 使用温度範囲:0〜60℃
  • 容器:スプレー

材質

  • 主成分:溶剤

消防法表記/噴射剤

  • 噴射剤:LPG/CO2

製造国

  • 日本
工業用 洗浄剤

工業用 洗浄剤

品番容量
(ml)
質量
(g)
SMC透明420420

機械部品の油脂汚れ・摩耗粉の洗浄に

  • 非塩素系溶剤主剤の洗浄液を高圧噴射型にしたスプレー。
  • 機械部品に付着した油脂汚れ除去や部分塗装時などの脱脂に威力を発揮。
  • ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに最適。
  • 精密機器の金属表面脱脂洗浄に最適。
  • 大型機器の出荷前部分洗浄と塗装前処理に最適。
  • ブレーキ装置の洗浄に最適。
使用例

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMC

1本(420ml)
10

5個

1,139( 1,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧噴射タイプ強力脱脂洗浄剤スプレー。
【特長】
・非塩素系溶剤主剤の洗浄液を高圧噴射型にしたスプレー
・機械部品に付着した油脂汚れ除去や部分塗装時などの脱脂に威力を発揮
・洗浄後、残渣分があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能
【用途】
・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに
・精密機器の金属表面脱脂洗浄に
・大型機器の出荷前部分洗浄と塗装前処理に
・車輌ブレーキ機構の頑固な汚れ除去に使用可能
・電気接点の接点洗浄に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤の型番SMCのページです。
型番SMCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

    水系洗浄スプレー クリーナーW2

    水系洗浄スプレー クリーナーW2

      キャブクリーン NX61

      キャブクリーン NX61

        オーバーホールクリーナー Z-294

        オーバーホールクリーナー Z-294

          電子機器クリーナー パンドー 29D

          電子機器クリーナー パンドー 29D

            エンジンチューンアップ NX56

            エンジンチューンアップ NX56

              ステンレスクリーナー

              ステンレスクリーナー

                スーパークリーン 420ml

                スーパークリーン 420ml

                  メタルクリーン

                  メタルクリーン

                    食品機械用強力洗浄スプレー

                    食品機械用強力洗浄スプレー

                      マルチクリーナーN JIP268

                      マルチクリーナーN JIP268

                        FCJ エンジンコンディショナー 290ml

                        FCJ エンジンコンディショナー 290ml

                          PRO353 キャブクリーナー 泡状

                          PRO353 キャブクリーナー 泡状

                            メーカー 住鉱潤滑剤 タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ホーザン スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 ファインケミカルジャパン オーデック ITW イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,139円 1,092円 930円 1,650円 1,957円 960円 993円 893円 9,593円 1,740円 1,430円 636円 1,103円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   4日目   3日目   4日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー
                            特性 強力 - - 中速乾 - - - - 速乾 - 速乾 強力 強力
                            トラスココード 123-2703 - - - - - - - - - - - 759-7509
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 420 - - - - - - - - - - - -

                            スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            金型部品接着
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/03
                            金型部品を接着する前に
                            プレートや部品に付着している油を脱脂する際に
                            使用しています。
                            パーツクリーナーより油がよく落ちます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            こびり付いた油落とし
                            評価 2.0満足度:2.02020/02/04
                            パーツクリーナだと苦戦しそうだったので、強力そうなのを試してみました。
                            パーツクリーナより気持ち落ちやすい程度であまり変わらなかった。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、メーカーへフィードバックし今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガラス金型の油除去に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            ガラス金型の油除去に使用しています。以前使用していたものが箱単位でしか購入できなくなってしまったため、バラで購入でき、近い性能で、値段が見合うものを探して購入しました。高圧噴射タイプということで洗浄力は問題ないのですが、乾きやすいと思います。性能重視なので、納期はあまり気にしていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました