(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固形型消泡剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

固形型消泡剤

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,523円
税込単価
3,875円

【特長】・シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固形
  • 用途:
    化学工業 / 産業排水
  • 特性:
    破泡性
  • 色:
    淡黄色
  • トラスココード:
    423-0647
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 質量(g):
    210.000
  • 内容量:
    1本(200g)

Loading...

製品仕様

固形型消泡剤 イメージ

固形型消泡剤 イメージ

材質

  • 主成分:シリコーン

製造国

  • 日本
型番容量
(g)
質量
(g)
KM601S-200淡黄色200210
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM601S-200

1本(200g)
10

4個

3,523( 3,875円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です
・保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで、消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します
・設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

固形型消泡剤の型番KM601S-200のページです。
型番KM601S-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固形型消泡剤

固形型消泡剤

    エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

    エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

      モメンティブ シリコーン消泡剤

      モメンティブ シリコーン消泡剤

        モメンティブ 消泡剤 TSA-732

        モメンティブ 消泡剤 TSA-732

          【富士通コンポーネント】製商品 FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

          【富士通コンポーネント】製商品 FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

            MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ

            MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ

              電線対基板 マルチプル エンクロージャ コネクタ(ハウジング)

              電線対基板 マルチプル エンクロージャ コネクタ(ハウジング)

                ZHコネクタ コンタクト

                ZHコネクタ コンタクト

                  SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                  SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

                    SL(TM)モジュラーアングルヘッダー(70553)

                    SL(TM)モジュラーアングルヘッダー(70553)

                      MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

                      MIL14コネクタ/e-CON変換タイプ

                        SL(TM)モジュラーストレートヘッダー(70543)

                        SL(TM)モジュラーストレートヘッダー(70543)

                          【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)

                          【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)

                            メーカー 信越化学工業 信越化学工業 モメンティブ モメンティブ ミスミ ミスミ TE Connectivity 日本圧着端子製造 ヒロセ電機 モレックス ミスミ モレックス ミスミ
                            通常価格 3,523円 2,966円 5,706円 3,188円 1,227円 1,079円 894円 2円 2,188円 156円 2,720円 56円 148円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   9日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 固形 - - オイルコンパウンド - - - - - - - - -
                            用途 化学工業 / 産業排水 - - し尿・下水処理 / 産業排水 - - - - - - - - -
                            特性 破泡性 - - 持続性 / 分散性 / 破泡性 - - - - - - - - -
                            淡黄色 乳白色 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 423-0647 - - - - - - - - - - - -

                            固形型消泡剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            泡消し
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/08
                            以前購入していたものより安価でしたが、性能は変わらずで良い商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました