(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

ラバーパーツの硬化やひび割れを防ぐ手軽なスプレータイプの保護剤。【特長】・ゴム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • トラスココード:
    335-7309
  • 主成分:
    ゴム保護剤、石油系溶剤
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    300
  • 内容量:
    1本(300ml)

Loading...

製品仕様

  • 成分:ゴム保護剤、石油系溶剤
  • 内容量:300ml
  • 製品サイズ:163×直径66mm
  • 製品重量:300g
  • 消防法分類:第1石油類、危険等級II

メンテナンス方法

インテークラインにあるジョイントダクトやラジエターホースといったゴム製パーツは、ラバープロテクタントで保護しておくと硬化やヒビ割れを防止可能。

インテークラインにあるジョイントダクトやラジエターホースといったゴム製パーツは、ラバープロテクタントで保護しておくと硬化やヒビ割れを防止可能。

クルマには数多くのゴム製パーツが使われている。気をつけたいのは、熱の影響で劣化する可能性が高いエンジンルーム内。劣化が進んだラジエターホースに小さなヒビが入り、クルマに衝撃が加わったときにそれが拡大して水漏れを起こしたケースもある。そんなトラブルを未然に防ぐのが「ラバープロテクタント」。ゴム製パーツには欠かせない1本。
ウェザーストリップ、ラジエターホース、エンジンルーム内のベルト類など各種ゴム類パーツの清浄・保護と劣化防止に最適。

エンジン各所に使われているゴム製ベルトに吹きつけるのも効果的。キシミや鳴きを防止することが可能。

エンジン各所に使われているゴム製ベルトに吹きつけるのも効果的。キシミや鳴きを防止することが可能。

長年手入れをせずにいると、ウェザーストリップがヒビ割れて防水性が劣化することもある。洗車時にひと吹きするのがおすすめ。

長年手入れをせずにいると、ウェザーストリップがヒビ割れて防水性が劣化することもある。洗車時にひと吹きするのがおすすめ。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1036

1本(300ml)
10

3個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラバーパーツの硬化やひび割れを防ぐ手軽なスプレータイプの保護剤。
【特長】
・ゴムに浸透して本来の弾力を保つとともに、表面にコート層を形成して劣化を防止します
・汚れを取り除き、再付着を防止します
・各種ゴム製ベルトの鳴き止めにも効果があります
【用途】
・ウェザーストリップ、ラジエターホース、エンジンルーム内のベルト類など各種ゴム類パーツの清浄・保護と劣化防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036の型番NO1036のページです。
型番NO1036に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036

ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036

    KURE コンタクトスプレー300ML

    KURE コンタクトスプレー300ML

      レクトラクリーン No.1012

      レクトラクリーン No.1012

        ブレーキクリーナー ブレークリーン

        ブレーキクリーナー ブレークリーン

          パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

          パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

            食品機械用強力洗浄スプレー

            食品機械用強力洗浄スプレー

              クリーナーキャブ No.1014

              クリーナーキャブ No.1014

                エンジンコンディショナー No.1013

                エンジンコンディショナー No.1013

                  KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

                  KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

                    FCJ ハイクリーン(水溶性) 420ml

                    FCJ ハイクリーン(水溶性) 420ml

                      クリーナー30/クリーナー30 PRO

                      クリーナー30/クリーナー30 PRO

                        遅乾性パーツクリーナー

                        遅乾性パーツクリーナー

                          KURE フォーミングクリーナープロ

                          KURE フォーミングクリーナープロ

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 ITW 呉工業 呉工業 呉工業 ファインケミカルジャパン スリーエムジャパン 呉工業 呉工業
                            通常価格 1,000円 684円 1,000円 817円 900円 1,740円 900円 1,050円 900円 936円 835円 953円 1,000円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー -
                            トラスココード 335-7309 868-4255 440-3479 - 495-3339 - 290-1498 440-3487 868-4252 - - 421-2991 -
                            主成分 ゴム保護剤、石油系溶剤 - - 石油系溶剤、アルコール類 ​高​純​度​石​油​系​溶​剤 - メチルエチルケトン(MEK)、トルエン、キシレン、IPA 石油系溶剤、防錆剤 - - - 石油系溶剤、アルコール類 -
                            透明 - 透明 透明 透明 - 透明 淡黄色 乳白 - - 透明 -
                            質量(g) 300 - 410 - 402 - 460 440 - - - 414 -

                            ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 9件のレビュー
                            ラバー部品の延命
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/04
                            確実に寿命が延びます。
                            入手性の悪い部品には一吹きしとくと交換周期を伸ばせます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム部品の延命
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/04
                            ゴム部品の劣化を抑えることで、
                            異音防止や防水性能を延命することができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム製品に塗布
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/24
                             特別な指定の無いゴム部品には大抵これを吹き付けています。
                             劣化でのべた付きやもろけをかなり遅く出来ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車の整備に
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                            ドライブシャフトブーツ等のゴム部分の劣化防止に使用しています。
                            何もしないよりは長持ちすると信じて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/19
                            ファンベルトやラジエターホースなどに塗布して見ましたが、効果は充分あると思いました。ベルトのきしむ音が消え、回転音が静かになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました