(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーナーキャブ No.1014

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーナーキャブ No.1014

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力
  • トラスココード:
    290-1498
  • 主成分:
    メチルエチルケトン(MEK)、トルエン、キシレン、IPA
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    460
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

製品仕様

キャブレター内部の洗浄だけでなく金属パーツに付着した油汚れも強力に洗浄。

キャブレター内部の洗浄だけでなく金属パーツに付着した油汚れも強力に洗浄。

  • 成分:MEK、トルエン、キシレン、IPA
  • 内容量:420ml
  • 製品サイズ:200×直径66mm
  • 製品重量:460g
  • 消防法分類:第1石油類、危険等級II
  • 本来はキャブレターの洗浄を目的とした製品だが、金属パーツに付いた落ちにくい油汚れも強力な洗浄力で簡単に除去するなど、金属パーツクリーナーとしても高い効果を発揮。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1014

1本(420ml)
10

3個

900( 990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤。
【特長】
・不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします
・金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します
【用途】
・自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄
・金属パーツの洗浄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーナーキャブ No.1014の型番NO1014のページです。
型番NO1014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーナーキャブ No.1014

クリーナーキャブ No.1014

    遅乾性パーツクリーナー

    遅乾性パーツクリーナー

      レクトラクリーン No.1012

      レクトラクリーン No.1012

        パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

        パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

          エンジンコンディショナー No.1013

          エンジンコンディショナー No.1013

            ブレーキクリーナー ブレークリーン

            ブレーキクリーナー ブレークリーン

              KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

              KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

                KURE フォーミングクリーナープロ

                KURE フォーミングクリーナープロ

                  KURE コンタクトスプレー300ML

                  KURE コンタクトスプレー300ML

                    ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036

                    ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036

                      食品機械用強力洗浄スプレー

                      食品機械用強力洗浄スプレー

                        TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

                        TRUSCO 不燃性パーツクリーナー

                          スーパークリーン 420ml

                          スーパークリーン 420ml

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 ITW トラスコ中山 ファインケミカルジャパン
                            通常価格 900円 953円 1,000円 900円 1,050円 817円 900円 1,000円 684円 1,000円 1,740円 4,267円 893円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 強力 遅乾 強力 強力 / 速乾 強力 強力 強力 - - - - - -
                            トラスココード 290-1498 421-2991 440-3479 495-3339 440-3487 - 868-4252 - 868-4255 335-7309 - - -
                            主成分 メチルエチルケトン(MEK)、トルエン、キシレン、IPA 石油系溶剤、アルコール類 - ​高​純​度​石​油​系​溶​剤 石油系溶剤、防錆剤 石油系溶剤、アルコール類 - - - ゴム保護剤、石油系溶剤 - - -
                            透明 透明 透明 透明 淡黄色 透明 乳白 - - 透明 - - -

                            クリーナーキャブ No.1014のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型のオーバーホールに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/10
                            OHの際のガス汚れなど酷い箇所に使用しています。
                            金型、入れ子が綺麗になります。


                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました