(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツクリーナー(速乾タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO1421
パーツクリーナー(速乾タイプ) パーツクリーナー(ソッカンタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

落ちない頑固な油汚れを爽快に除去できる金属用洗浄剤。【特長】・金属パーツの油汚...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力 / 速乾
  • 主成分:
    石油系溶剤、アルコール類
  • 色:
    透明
  • 用途:
    各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂。青ニスの除去。治具、工具の保守管理など。
  • 特長:
    金属パーツの汚れを強力に落とし、脱脂にも優れた効果を発揮します。速乾性に優れています。青ニスも簡単に除去します。

Loading...

ガンコな油汚れから青ニスも簡単除去できる金属パーツ洗浄剤

56ml缶入り

56ml缶入り

840ml缶入り

840ml缶入り

パーツクリーナー(速乾タイプ)の主な特長について

金属表面のガンコな汚れは速乾性で落とす

速乾性は拭き取る必要がないから手の届きにくい箇所や細かいパーツの汚れにも最適!

汚れが入りこんだ金属パーツに

汚れが入りこんだ金属パーツに

工具の日常保守管理に

工具の日常保守管理に

固着した油汚れは遅乾性で落とす

汚れにじっくり浸透して内側から汚れを分解!ブラシを使うとさらに効果的!

BEFORE

BEFORE
スプレーにしてもすぐに乾かない

AFTER

AFTER
汚れにしっかり浸透して落とす

すぐれた洗浄性能

グリース洗浄比較試験
モリプデングリースを試験用パネルに均一な厚さに塗り伸ばす。製品にエクステンションチューブを付け、一定の距離と時間で噴霧する。
検体乾燥後、グリースの残存量を目視評価する。

KURE パーツクリーナー 試験結果/〇 他社品A 試験結果/△ 他社品B 試験結果/×

KURE パーツクリーナー 試験結果/〇
他社品A 試験結果/△
他社品B 試験結果/×

青ニス洗浄比較試験
青ニススプレーを試験用パネルに均一に噴霧し乾燥させる。製品にエクステンションチューブを付け、一定の距離と時間で噴霧する。
検体乾燥後、青ニスの残存量を目視評価する。

KURE パーツクリーナー 試験結果/〇 他社品A 試験結果/× 他社品B 試験結果/×

KURE パーツクリーナー 試験結果/〇
他社品A 試験結果/×
他社品B 試験結果/×

製品比較情報

 呉工業 NO1422ミスミ MPCL840コスモビューティー 10270トラスコ中山 ALP-BPSJトラスコ中山 ALP-BP
メーカー名呉工業ミスミコスモビューティートラスコ中山トラスコ中山
型番NO1422MPCL84010270ALP-BPSJALP-BP
入り数(本)内容量1本(840ml)1箱(840ml×30本)1本(840ml)1本(840ml)1本(420ml)
通常価格(税別)500円8,985円
(300円/本)
469円570円642円
速乾性速乾速乾速乾速乾遅乾
用途・特徴青ニスも除去できます。
速乾性にすぐれた有機則規制外商品です。
金属表面の脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
ベアリング、オイル、グリス、金型、治具、ブレーキなど幅広く対応し、高い洗浄力と安さが魅力です。
有機則非該当商品です。
ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れを落とします。
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。
高噴射タイプの脱脂洗浄スプレーです。
強力な洗浄力で、油脂・ちり埃などの汚れを落とします。
乾きが遅く、高噴射タイプです。
キャップにガス抜き穴付きです
危険物種類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類
平均満足度(レビュー件数)4.4

4.4(22件)

4.6

4.6(470件)

4.6

4.6(17件)

4.2

4.2(4件)

5

5(1件)

※★は商品レビューの平均満足度を表しています(2020年11月16日現在)

この商品の使用例

工具に

工具に

この商品の使用上の注意

ゴム、プラスチックパーツや塗装面には使用しないでください。

商品情報を表示

NO1421 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1421

244-6481
570
1本(560ml)
10

6個

780( 858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落ちない頑固な油汚れを爽快に除去できる金属用洗浄剤。
【特長】
・金属パーツの油汚れを強力に落とし、青ニスも除去できる。
・金属表面の脱脂にもすぐれた効果を発揮し、缶を逆さにしても使用できる。
・速乾性にすぐれた有機則規制外商品。
【用途】
・各種金属パーツ、金型、鋳型の脱脂・洗浄、青ニスの除去、機械、治具、工具の保守管理に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーツクリーナー(速乾タイプ)の型番NO1421のページです。
型番NO1421に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツクリーナー(速乾タイプ)

パーツクリーナー(速乾タイプ)

    840ml パーツクリーナー

    840ml パーツクリーナー

      遅乾性パーツクリーナー

      遅乾性パーツクリーナー

        オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

        オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー

          脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

          脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

            アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

            アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

              420ml パーツクリーナー(遅乾性)

              420ml パーツクリーナー(遅乾性)

                メカファインメイトOH-2

                メカファインメイトOH-2

                  パーツ&ブレーキクリーナー840

                  パーツ&ブレーキクリーナー840

                    テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                    テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                      スーパークリーン 420ml

                      スーパークリーン 420ml

                        メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                        メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                          420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)

                          420ml パーツクリーナー(万能・泡タイプ)

                            メーカー 呉工業 エスコ 呉工業 タセト スリーボンド アズワン エスコ 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ ファインケミカルジャパン コスモビューティ エスコ
                            通常価格 780円 910円 953円 1,441円 1,596円 1,804円 1,010円 2,090円 360円 540円 893円 547円 1,210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 強力 / 速乾 速乾 遅乾 強力 - 速乾 遅乾 強力 / 速乾 速乾 速乾 - 速乾 強力 / 速乾
                            主成分 石油系溶剤、アルコール類 - 石油系溶剤、アルコール類 - - - - - - - - - -
                            透明 - 透明 - - - - - - - - - -
                            用途 各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂。青ニスの除去。治具、工具の保守管理など。 - - - - - - - - - - - -

                            パーツクリーナー(速乾タイプ)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 35件のレビュー

                            高評価レビュー

                            設備のクリーナーとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            使いやすくボルトなどの細かいところの油やインク汚れのクリーナーとして重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のクリーナーとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            使いやすくボルトなどの細かいところの油やインク汚れのクリーナーとして重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            脱脂作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/30
                            汎用の廉価ブランドと比較し, 洗浄力が高く感じます.
                            安いものを利用しても結局脱脂しきるために量を使用するので, 最終的にはそこまで安くなくその分こちらのほうが時短にもなり良いのではないかと思われます.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            抜群の油落ち
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/12
                            治具類やボルト類の油脂を落とすのに使用。
                            今まで使用したパーツクリーナーの中でも、抜群の脱脂能力がある。
                            油類の脱脂にお勧め出来る一品。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/02
                            油やペンのインクなど落とすのに使えます。
                            速乾タイプですが乾くのが早すぎないのでちゃんと汚れを溶かして落としている感じがします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            清掃に使用する目的で購入しました。駆動部に付着した汚れ、はがしたガムテープの糊、プラスチックコンテナに油性マジックで書かれた文字も落ち、短時間で目的達成ができますので重宝してます。。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO1422
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード 質量
                            (g)
                            内容量

                            808円

                            ( 889円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10282-76977351本(840ml)

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました