(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

【特長】・速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します・缶...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • トラスココード:
    372-9699
  • 色:
    透明
  • 質量:
    668g
  • 用途:
    オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。
  • 特長:
    速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。缶の逆さ使用が可能です。
  • 主成分:
    石油系溶剤
  • 内容量:
    1本(840ml)

型番

15555 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー特性速乾
トラスココード372-9699透明
質量668g用途オイルやグリスなどの汚れ落としに最適。
特長速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します。缶の逆さ使用が可能です。主成分石油系溶剤
内容量1本(840ml)RoHS ?10

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15555

1本(840ml)
10

6個

540( 594円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性脱脂洗浄剤。オイルやグリスの汚れに優れた洗浄力を発揮します
・缶の逆さ使用が可能です
【用途】
・オイルやグリスなどの汚れ落としに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)の型番15555のページです。
型番15555に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

    αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

    αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

      ブレーキクリーナー ブレークリーン

      ブレーキクリーナー ブレークリーン

        クリーナーキャブ No.1014

        クリーナーキャブ No.1014

          モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

          モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

            420ml パーツクリーナー(速乾性)

            420ml パーツクリーナー(速乾性)

              メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

              メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

                パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021

                  FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                  FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                    レクトラクリーン No.1012

                    レクトラクリーン No.1012

                      840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                      840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                        840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

                        840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

                          パーツ&ブレーキクリーナー NX118

                          パーツ&ブレーキクリーナー NX118

                            メーカー コスモビューティ トラスコ中山 呉工業 呉工業 コスモビューティ エスコ コスモビューティ 呉工業 サンデーペイント 呉工業 エスコ エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 540円 15,317円 817円 900円 467円 1,090円 547円 900円 1,436円 1,000円 945円 944円 739円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 スプレー 液体 スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 速乾 速乾 強力 強力 - 強力 / 速乾 速乾 強力 / 速乾 - 強力 強力 / 速乾 速乾 中速乾
                            トラスココード 372-9699 - - - - - 361-0250 - - - - - -
                            透明 - - - - - 透明 - - - - - -
                            質量 668g - - - - - 668g - - - - - -

                            テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            部品洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/09
                            ミスミのパーツクリーナーと同等性能です。
                            安価なので様々な場面で使えます。速乾なのも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大型設備の洗浄に。
                            評価 4.0満足度:4.02016/06/10
                            加工品や小型部品の脱脂洗浄によく使用しますが、大型設備の部品交換時の固まったグリスを除去するときは非常に使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/09
                            ミスミのパーツクリーナーと同等性能です。
                            安価なので様々な場面で使えます。速乾なのも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械工品の洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/27
                            洗浄力は満足できる。
                            大容量なのがよい。
                            同じメーカーの他の商品との洗浄力の差異はあまりないと感じた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の洗浄に
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/22
                            通常のクリーナーは多少乾燥時間が必要なため、本品を導入。
                            速乾性のため、待ち時間が短縮されました。
                            洗浄力も良く、大変便利な商品です。
                            大変満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の油の洗浄に
                            評価 3.0満足度:3.02018/11/20
                            値段が安かったので、試しに何回か購入しています。まだ、他のパーツクリーナーは使ったことがないので、比較はできませんが、容量は使いやすい適量だと思います。加工物の切削油が製品に付くと困るので、その油汚れを落としていますが、今のところ製品に付いてしまって困ったというようなことはありませんので洗浄力は問題ないと思います。速乾性なのでその点は便利だと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト