(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
467円 ~ 9,844円
税込価格
514円 ~ 10,828円

【特長】・ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(10270、10468)になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品比較情報

 コスモビューティー 10270ミスミ MPCL840呉工業 NO1422トラスコ中山 ALP-BPSJトラスコ中山 ALP-BP
メーカー名コスモビューティーミスミ呉工業トラスコ中山トラスコ中山
型番10270MPCL840NO1422ALP-BPSJALP-BP
入り数(本)内容量1本(840ml)1箱(840ml×30本)1本(840ml)1本(840ml)1本(420ml)
通常価格(税別)469円8,985円
(300円/本)
500円570円642円
速乾性速乾速乾速乾速乾遅乾
用途・特徴ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れを落とします。
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。
ベアリング、オイル、グリス、金型、治具、ブレーキなど幅広く対応し、高い洗浄力と安さが魅力です。
有機則非該当商品です。
青ニスも除去できます。
速乾性にすぐれた有機則規制外商品です。
金属表面の脱脂にもすぐれた効果を発揮します。
高噴射タイプの脱脂洗浄スプレーです。
強力な洗浄力で、油脂・ちり埃などの汚れを落とします。
乾きが遅く、高噴射タイプです。
キャップにガス抜き穴付きです
危険物種類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類第四類第一石油類
平均満足度(レビュー件数)4.6

4.6(17件)

4.6

4.6(470件)

4.4

4.4(22件)

4.2

4.2(4件)

5

5(1件)

※★は商品レビューの平均満足度を表しています(2020年11月16日現在)

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
特性
JANコード
トラスココード
質量
用途
特長
主成分
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スプレー
速乾
-
275-3375
透明
645g
機械部品の脱脂洗浄。
ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。
石油系溶剤
840ml
10

6個

561( 617円 )

2日目

スプレー
速乾
-
287-4989
透明
418g
機械部品の脱脂洗浄。
ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。
石油系溶剤
550ml
10

6個

467( 514円 )

1日目

液体
-
4952458108516
100-5349
-
14.71kg
-
-
-
18L
-

2個

9,844( 10,828円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。
・オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。
【用途】
・機械部品の脱脂洗浄。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(10270、10468)になります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

    テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

    テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

      αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

      αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)

        840ml ブレーキ&パーツクリーナー

        840ml ブレーキ&パーツクリーナー

          ブレーキクリーナー ブレークリーン

          ブレーキクリーナー ブレークリーン

            強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

            強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

              住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

              住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L

                スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                  840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

                  840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

                    420ml パーツクリーナー(速乾性)

                    420ml パーツクリーナー(速乾性)

                      エンジンコンディショナー No.1013

                      エンジンコンディショナー No.1013

                        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                        水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                          メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                          メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                            メーカー コスモビューティ コスモビューティ トラスコ中山 エスコ 呉工業 ITW 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ エスコ 呉工業 日本メカケミカル コスモビューティ
                            通常価格 467円 540円 15,317円 945円 817円 3,075円 16,942円 1,139円 944円 1,090円 1,050円 6,000円 547円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目  

                            モクケン パーツ&ブレーキクリーナーのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 19件のレビュー
                            パーツ洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/23
                            パーツクリーナなるものを初めて購入しました。基本性能は良いようで、速乾性も良いです。10本セットとかではなく、1本でも購入できるのが尚良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            道具の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/12
                            工具が油等で汚れるため、週に一回各自工具箱の清掃時に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の洗浄に
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/03
                            こすらずにブラシも使わずに手で汚れを落として組み付ける場合に向いています。
                            他社の速乾までは行かなくてもかなり速乾の感じがします。
                            吹付け後にグリス塗布する用途に向いています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の洗浄に
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            大容量で価格も安いです。また速乾性で使い勝手もいいです。また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            機械のばらした時に部品やボルトの洗浄に使用しました。汚れが吹き飛ぶかんじでよいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました