(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NICガス・やに除去スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NICガス・やに除去スプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,663円
税込単価
2,929円

あらゆる樹脂のガス・やにを強力に除去する、ガス・やに専用の除去剤スプレー。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    ヤニ落とし
  • トラスココード:
    366-4104
  • 色:
    淡黄色透明
  • 質量(g):
    495
  • 用途詳細:
    ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。
  • 特長:
    あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
  • 主成分:
    芳香族化合物
  • 内容量:
    1本(480ml)

Loading...

製品仕様

様々な樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去。
あらゆる物に対応可能。(例:ナイロン、ポリアセタール等)。
ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。

  • 使​用​温​度​範​囲​:​0​〜​6​0​℃​金​型​温​度
  • 色​:​淡​黄​色​透​明
  • 容​量​​:​4​8​0ml
  • 質​量​:​4​9​5​g
  • 主​成​分​:​芳​香​族​化​合​物
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4004440

1本(480ml)
10

5個

2,663( 2,929円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる樹脂のガス・やにを強力に除去する、ガス・やに専用の除去剤スプレー。
【特長】
・あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去。
・ナイロン、ポリアセタール等あらゆる物に対応可能。
【用途】
・ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス・やに取り。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NICガス・やに除去スプレーの型番4004440のページです。
型番4004440に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NICガス・やに除去スプレー

NICガス・やに除去スプレー

    青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

    青ニス除去剤S(有機則・PRTR非該当品)

      スーパーヤニ取り・防サビスプレー

      スーパーヤニ取り・防サビスプレー

        ピッチクリーナー NX63

        ピッチクリーナー NX63

          青ニス除去剤 JIP104

          青ニス除去剤 JIP104

            クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

            クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

              UES アオコ除去材 クリアップ

              UES アオコ除去材 クリアップ

                ニッペコ コンクリートクリーナー

                ニッペコ コンクリートクリーナー

                  青ニス除去剤 15L JIP604

                  青ニス除去剤 15L JIP604

                    ホダカ スートクリーン

                    ホダカ スートクリーン

                      LOCTITE "シールはがし"

                      LOCTITE "シールはがし"

                        メーカー ダイゾーニチモリ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 ユー・イー・エス ニッペコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ホダカ ヘンケル
                        通常価格 2,663円 600円 592円 657円 585円 2,634円 8,520円 2,080円 15,360円 7,585円 563円
                        通常出荷日 1日目   2日目~   3日目   3日目   2日目   1日目   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                        種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー - - 液体 液体 -
                        特性 強力 - 中速乾 - 強力 - - - - - -
                        有機則 非該当 非該当 非該当 該当 該当 - - - 該当 - -
                        PRTR 非該当 非該当 非該当 該当 該当 - - - 該当 - -
                        消防法分類 該当 該当 該当 該当 該当 - - - 該当 - -

                        NICガス・やに除去スプレーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました