(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤。 ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • トラスココード:
    366-4091
  • 内容量:
    1本(480ml)

Loading...

製品仕様

NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油:関連画像

パーツクリーナーの外観

容量 480ml
消防法 危険物第4類 第一石油類
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4004340

1本(480ml)
10

3個

1,540( 1,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤。
【特長】
・金型に付着している油脂類を強力に洗浄。
・速乾タイプなので、洗浄後直ぐに次の作業が可能。
・ガス・やに除去、金型防錆剤の除去も可能。
・逆さ吹きが可能なため、複雑な部品への使用にも便利。
【用途】
・金属部品の洗浄・脱脂。
・金型に付着したグリース、オイル、防錆剤、機械類のパーツ洗浄。
・駆動チェーンなどの部品洗浄。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油の型番4004340のページです。
型番4004340に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

    “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

    “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

      クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

      クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

        金型洗浄剤 119・619

        金型洗浄剤 119・619

          840ml 金型・洗浄剤

          840ml 金型・洗浄剤

            GPクリーナー

            GPクリーナー

              メカモールドクリーンMC-1

              メカモールドクリーンMC-1

                DXクリーナー

                DXクリーナー

                  金型洗浄 ガス・ヤニ用

                  金型洗浄 ガス・ヤニ用

                    旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                    旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

                      住鉱 FDクリーナー 480ML

                      住鉱 FDクリーナー 480ML

                        住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                        住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

                          電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                          電解洗浄機用洗浄液ケミQ E-2

                            メーカー ダイゾーニチモリ トラスコ中山 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ 中京化成工業 日本メカケミカル 山一化学 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 旭エンジニアリング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ケミック
                            通常価格 1,540円 1,225円 1,233円 580円 1,010円 27,429円 14,984円 6,943円 1,600円 1,775円 666円 3,684円 21,452円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   10日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー - 液体
                            特性 速乾 速乾 - - - - 強力 - - 強力 速乾 - -
                            有機則 非該当 - - 非該当 非該当 - 非該当 - 該当 該当 - - -
                            PRTR 該当 - - 非該当 - - 非該当 - 該当 該当 - - -
                            消防法分類 該当 - - 該当 該当 - 非該当 該当 該当 該当 - - -

                            NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 有機溶剤中毒予防規則に適用しますか?
                            A
                            適用しません。

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました