(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,196円 ~ 8,316円
税込価格
7,916円 ~ 9,148円

【ブランド】Panasonic【仕様】・電源AC100V(50・60Hz)・充...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

EZ9L20

型番電圧タイプ質量充電時間適合充電器
実用充電時フル充電時
EZ9L207.2V1.5Ah
LAタイプ
180g約35分約60分EZ0L20

注:充電時間は、周囲温度や電池パックの状態により多少長くなる場合があります。

EZ0L20

型番EZ0L20
電源AC100V 50-60Hz
消費電力26W
本体寸法幅96×長さ190×高さ58mm
質量430g

※:充電器EZOL20は、電源を入れると通電はしますが、ランプはつきません。電池パックを差し込むと、ランプが充電状態を表示し、フル充電完了になると消灯します。
    ランプがすぐに消灯する場合は、フル充電状態です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電圧(V)
販売セット内容
質量(g)
容量(Ah)
電源(V)
種類
消費電力(VA)
トラスココード
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
充電器のみ
430
-
AC100
充電器
26
360-8298
-

1個

7,196( 7,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.2
バッテリーのみ
180
1.5
-
電池パック
-
360-8280
EZ7520/EZ7420

1個

8,316( 9,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】Panasonic
【仕様】
・電源AC100V(50・60Hz)
・充電状態表示、電池パック異常表示可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器

    充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

    充電式 10.8V コードレスインパクトドライバ WH10DCL

      充電式アングルインパクトドライバTL061D

      充電式アングルインパクトドライバTL061D

        充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

        充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器 BL1518N-JP/90603580

          メーカー Panasonic HiKOKI(旧日立工機) マキタ BLACK AND DECKER
          通常価格 7,196円 29,817円 26,046円 7,465円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目  

          充電マルチインパクトドライバー(7.2V)電池パック・充電器のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました